Produits de mesure de sécurité

Produits de mesure de sécurité

Certification selon la norme CEI 61508

Systèmes d'instrumentation de sécurité (SIS) certifiés en matière de sécurité

Capteurs de sécurité certifiés conformes à la norme CEI 61508

Les capteurs Emerson sont conçus pour assurer la sécurité, avec une attention particulière permettant de garantir un nombre très faible de défaillances non détectées dangereuses et une couverture diagnostique pour une sécurité accrue. Ces capteurs sont certifiés conformes à la norme CEI 61508 et la documentation qui les accompagne permet de soutenir les calculs de probabilité de défaillance lors d'une sollicitation (PFD).

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Capteurs de sécurité certifiés conformes à la norme CEI 61508

Mesure de sécurité de pression certifiée

  • Certifié SIL 2 et SIL 3, conforme à la norme CEI 61508 par un tiers indépendant
  • Mesures disponibles : pression différentielle, pression manométrique, pression absolue
  • Assemblages disponibles : séparateurs déportés, collecteurs intégrés, débitmètres complets
  • Garantie limitée jusqu'à 15 ans
  • Diagnostics de base, intégrité de la boucle, intelligence du procédé, ligne d’impulsion bouchée

Consultez notre page produit pour obtenir un . Pour plus d’informations sur les produits de mesure de pression, cliquez ici.

  • Certifié SIL 2 et SIL 3, conforme à la norme CEI 61508 par un tiers indépendant
  • Pression différentielle calculée à l'aide de deux capteurs de pression 3051S.
  • Mesures disponibles : pression différentielle, pressions P-HI et P-LO, variable d’échelle pour le niveau ou le volume du réservoir
  • Disponible avec brides, NPT, collecteurs d’instruments et raccords de procédé avec séparateurs à montage direct.

Consultez notre page produit pour obtenir un rapport FMEDA, un rapport d’évaluation, un certificat de sécurité et d’autres informations sur le produit. Pour plus d’informations sur les produits de mesure de pression, cliquez ici.

  • Certifié SIL 2 et SIL 3, conforme à la norme CEI 61508 par un tiers indépendant
  • Mesures disponibles : pression différentielle, pression statique, débit corrigé entièrement compensé, débit d'énergie entièrement compensé, température du procédé
  • Ensembles disponibles : débitmètres complets, collecteurs intégrés, séparateurs déportés
  • Garantie limitée jusqu'à 15 ans

Consultez notre page produit pour obtenir un rapport FMEDA, un rapport d’évaluation, un certificat de sécurité et d’autres informations sur le produit. Pour plus d’informations sur les produits de mesure de pression, cliquez ici.

  • Certifié SIL 2 et SIL 3, conforme à la norme CEI 61508 par un tiers indépendant

  • Mesures disponibles : pression différentielle, pression manométrique, pression absolue

  • Assemblages disponibles : séparateurs déportés, collecteurs intégrés, débitmètres complets

  • Garantie limitée jusqu'à 15 ans

  • Diagnostics de base

Consultez notre page produit pour obtenir un . Pour plus d’informations sur les produits de mesure de pression, cliquez ici.

  • Certifié SIL 2 et SIL 3, conforme à la norme CEI 61508 par un tiers indépendant
  • Mesures disponibles : pression différentielle, pression manométrique, pression absolue
  • Ensembles disponibles : séparateurs déportés, manifolds intégrés, débitmètres intégrés
  • Garantie limitée à 5 ans
  • Diagnostics de base, intégrité de la boucle

Consultez notre page produit pour obtenir un apport FMEDA, un rapport d’évaluation, un certificat de sécurité et d’autres informations sur le produit. Pour plus d’informations sur les produits de mesure de pression, cliquez ici.

  • Certifié SIL 2 et SIL 3, conforme à la norme CEI 61508 par un tiers indépendant
  • Mesures disponibles : pression différentielle, pression manométrique, pression absolue
  • Diagnostics de base 
  • Garantie limitée à 5 ans
  • Disponible avec séparateurs déportés, éléments primaires et manifolds.

Consultez notre page produit pour obtenir un rapport FMEDA, un rapport d’évaluation, un certificat de sécurité et d’autres informations sur le produit. Pour plus d’informations sur les produits de mesure de pression, cliquez ici.

  • Système à séparateur(s) déporté(s) comprenant :
    • Un ou deux séparateurs
    • Raccord à montage direct ou capillaire sur un transmetteur de pression
  • Classé comme composant de type A conformément à la norme CEI 61508
    • Voir le livre blanc pour en savoir plus ; vérification SIL lors de l'utilisation a combinaison d'appareils de type A (séparateur déporté 1199) et de type B (transmetteur de pression)

Accédez au rapport FMEDA relatif aux séparateurs déportés 1199. Pour plus d'informations sur la façon dont le système 1199 influe sur la sécurité, reportez-vous aux cerficats de sécurité du capteur de sécurité.

Pour en savoir plus sur les systèmes à séparateurs déportés, rendez-vous sur la page du produit.

Éléments primaires

Accédez au rapport FMEDA ici pour les éléments primaires Rosemount. Pour plus d'informations sur la façon dont les éléments primaires influent sur la sécurité, reportez-vous aux certificats de sécurité du capteur de sécurité.

Mesure de sécurité de température certifiée

  • Certifié SIL 2 et SIL 3, conforme à la norme CEI 61508 par un tiers indépendant
  • Diagnostics de base, capacité Hot Backup™, alerte de dérive de sonde, dégradation du thermocouple, suivi min/max
  • Appariement transmetteur-sonde (constantes de Callendar-van Dusen), personnalisation des éléments internes
  • Montage sur site à deux compartiments

Pour obtenir un rapport FMEDA, un rapport d’évaluation, un certificat de sécurité et d’autres renseignements sur le produit, consultez notre page produit. Pour plus de renseignements sur les produits de mesure de température, cliquez ici.

  • Certifié SIL 2 et SIL 3, conforme à la norme CEI 61508 par un tiers indépendant
  • Diagnostics de base, fonctionnalité Hot Backup™, alerte de dérive de sonde, dégradation de thermocouple, suivi min/max
  • Appariement transmetteur-sonde (constantes de Callendar-van Dusen), étalonnage en 5 points
  • Entrée de capteur simple ou double

Pour obtenir un rapport FMEDA, un rapport d’évaluation, un certificat de sécurité et d’autres renseignements sur le produit, consultez notre page produit. Pour plus de renseignements sur les produits de mesure de température, cliquez ici.

  • Certifié SIL 2/3 conformément à la norme CEI 61508 par une tierce partie indépendante (248H uniquement), zone dangereuse, type maritime, voir les spécifications complètes pour obtenir la liste de toutes les certifications
  • Diagnostics de base, avec diagnostic de sonde ouverte/en court-circuit
  • Appariement transmetteur-sonde (constantes de Callendar-van Dusen), étalonnage en 5 points
  • Entrée de sonde simple

Pour obtenir un consultez notre page produit. Pour plus de renseignements sur les produits de mesure de température, cliquez ici.

Mesure de sécurité du débit certifiée

  • Capable de certification jusqu'à SIL 3 pour le mode 2oo3 (Quad) et de certification SIL 2 pour le mode 1oo1 ou 1oo2 (Standard et Double)
  • Précision : ± 0,65 % de débit volumique pour les liquides, ± 1 % de débit volumique pour le gaz et la vapeur
  • Disponible en styles de corps du débitmètre à bride, entre brides, à réducteur, double et Quad
  • Coupler toute configuration avec l'option CriticalProcess pour atteindre une sécurité optimale dans certains des environnements de procédé les plus difficiles
  • La conception du corps de débitmètre sans colmatage, entièrement soudée élimine les points de fuite
  • Protection supérieure contre les vibrations

Consultez notre page produit pour obtenir un rapport FMEDA, un rapport d’évaluation, un certificat de sécurité et d’autres informations sur le produit. Pour plus d’informations sur les produits de mesure de débit, cliquez ici.




  • Certifié pour utilisation dans les applications SIL 2 et SIL 3
  • Coupler avec une large gamme de débitmètres massiques Coriolis avec une précision de débit massique pouvant atteindre +/-0,05 % et une précision de masse volumique de +/0,0002 g/cc pour les liquides et les boues ou une précision de masse de débit massique de +/-0,25 % pour les gaz
  • Le diagnostic de vérification du débitmètre intelligent peut prolonger les intervalles complets des essais périodiques en fournissant une couverture de 91 % des défaillances dangereuses non détectées sur site
  • Conçu avec une boucle de régulation en milliampères, le diagnostic réduit les modes de signalisation des défaillances non détectées
  • La détection des changements de composition est possible grâce à l'utilisation des mesures de masse volumique/concentration

Pour obtenir un rapport FMEDA et d'autres informations sur le produit, consultez notre page produit.  Pour plus d'informations sur les produits à effet Coriolis, cliquez ici.


  • Certifié pour utilisation dans les applications SIL 2 et SIL 3
  • Coupler avec une large gamme de débitmètres massiques Coriolis avec une précision de débit massique pouvant atteindre +/-0,05 % et une précision de masse volumique de +/0,0002 g/cc pour les liquides et les boues ou une précision de masse de débit massique de +/-0,25 % pour les gaz
  • Le diagnostic de vérification du débitmètre intelligent peut prolonger les intervalles complets des essais périodiques en fournissant une couverture de 91 % des défaillances dangereuses non détectées sur site.
  • La détection des changements de composition est possible grâce à l'utilisation des mesures de masse volumique/concentration

Pour obtenir un rapport FMEDA et d'autres informations sur le produit, consultez notre page produit.  Pour plus d'informations sur les produits de mesure de niveau, cliquez ici.

  • Transmetteur Coriolis à 2 fils avec alimentation en boucle avec la capacité de partager l’alimentation et le signal sur la même paire de câbles, réduisant ainsi les coûts de planification, de conception et d’installation.
  • L'appareil est certifié pour des applications de sécurité SIL2 pour une utilisation simple et SIL3 pour une utilisation multiple selon la norme CEI 61508.
  • Disponible avec une large gamme de capteurs de débit massique Coriolis avec une précision de débit massique pouvant atteindre +/-0,10 % et une précision de masse volumique de +/0,0005 g/cc pour les liquides et les boues ou une précision de masse de débit massique de +/-0,25 % pour les gaz
  • Le diagnostic de vérification du débitmètre intelligent peut prolonger les intervalles complets des essais périodiques en fournissant une couverture de 91 % des défaillances dangereuses non détectées sur site 
  • Conçu avec une boucle de régulation en milliampères, le diagnostic réduit les modes de signalisation des défaillances non détectées
  • La détection des changements de composition est possible grâce à l'utilisation des mesures de masse volumique/concentration

Pour obtenir un rapport FMEDA et d'autres informations sur le produit, consultez notre page produit.  Pour plus d'informations sur les produits de mesure de niveau, cliquez ici.

Mesure de sécurité de niveau certifiée

  • Classification SIL : SIL 2
  • Test périodique : local, in situ
  • Tenue en pression et température : 
    • -40 à 150 °C
    • 100 bar
  • Fonctions supplémentaires : 
    • Détection de niveau facile à installer et à utiliser
    • Point de test magnétique pour effectuer un test périodique partiel, simple et rapide
    • Voyant LED indiquant l’état de l’appareil

De plus amples informations sont disponibles sur les pages concernant la protection antidébordement et les tests périodiques.

Consultez notre page produit pour obtenir un rapport FMEDA, un rapport d’évaluation, un certificat de sécurité et d’autres informations sur le produit. Pour plus d’informations sur les produits de mesure de niveau, cliquez ici.


  • Classification SIL : SIL 2
  • Test périodique : local, in situ
  • Tenue en pression et température : 
    • -70 à 260 °C
    • 100 bar
  • Fonctions supplémentaires : adapté à des conditions plus difficiles de détection de niveau, le détecteur Rosemount 2130 fournit une plus grande souplesse d’utilisation que le détecteur Rosemount 2120.

De plus amples informations sont disponibles sur les pages concernant la protection antidébordement et les tests périodiques.

Consultez notre page produit pour obtenir un rapport FMEDA, un rapport d’évaluation, un certificat de sécurité et d’autres informations sur le produit. Pour plus d’informations sur les produits de mesure de niveau, cliquez ici.

  • Classification SIL : SIL 2
  • Test périodique : à distance, in situ
  • Tenue en pression et température : 
    • -70 à 260 °C
    • 100 bar
  • Fonctions supplémentaires : protection antidébordement nouvelle génération avec des diagnostics intelligents et des tests périodiques à distance.

De plus amples informations sont disponibles sur les pages concernant la protection antidébordement et les tests périodiques.

Consultez notre page produit pour obtenir un rapport FMEDA, un rapport d’évaluation, un certificat de sécurité et d’autres informations sur le produit. Pour plus d’informations sur les produits de mesure de niveau, cliquez ici.

  • Classification SIL : SIL 2
  • Test périodique : à distance, in situ
  • Tenue en pression et température : 
    • -196 à 400 °C
    • 345 bar (vide absolu)
  • Fonctions supplémentaires : leader du marché des radars à ondes guidées avec fiabilité et fonctionnalités de sécurité à la pointe de la technologie et diagnostics intégrés puissants.

De plus amples informations sont disponibles sur les pages concernant la protection antidébordement et les tests périodiques.

Consultez notre page produit pour obtenir un rapport FMEDA, un rapport d’évaluation, un certificat de sécurité et d’autres informations sur le produit. Pour plus d’informations sur les produits de mesure de niveau, cliquez ici.

  • Classification SIL : SIL 2
  • Test périodique : à distance, in situ
  • Tenues en pression et température :
    • –76 à 482 °F (–60 à 250 °C)
    • 1 450 psi (100 bar)
  • Fonctions supplémentaires :
    • Radar sans contact avec mémoire locale pour avoir un aperçu complet des mesures, des alertes et des profils d’écho des trois derniers jours.
    • Vérification in situ à distance, planifiable, sans interruption du procédé

De plus amples renseignements se trouvent dans les pages sur la protection antidébordement et les tests périodiques.

Pour obtenir un rapport FMEDA, un rapport d’évaluation, un certificat de sécurité et d’autres renseignements sur le produit, consultez notre page produit. Pour plus de renseignements sur les produits de mesure de niveau, cliquez ici.

  • Classification SIL : SIL 2
  • Test périodique : à distance, in situ
  • Tenue en pression et température :
    • -60 à 250 °C
    • 100 bar
  • Fonctions supplémentaires : 
    • Radar sans contact avec mémoire locale pour avoir un aperçu complet des mesures, des alertes et des profils d’écho des sept derniers jours
    • Insensible aux pertes d’alimentation intermittentes

De plus amples informations sont disponibles sur les pages concernant la protection antidébordement et les tests périodiques.

Consultez notre page produit pour obtenir un rapport FMEDA, un rapport d’évaluation, un certificat de sécurité et d’autres informations sur le produit. Pour plus d’informations sur les produits de mesure de niveau, cliquez ici.

Mesure de sécurité de téléjaugeage certifiée

  • Classification SIL : SIL 3 (un seul appareil).
  • SFF : 99 %
  • Lambda-DU (FIT) : 16
  • Test périodique : capacités à distance
  • Précision : ± 0,5 mm
  • Caractéristiques supplémentaires : option 2 en 1 (deux jauges radar dans un seul boîtier) disponibles avec une sortie de relais.
    Permet d’effectuer des mesures indépendantes de niveau et de protection antidébordement en ouvrant la cuve.

De plus amples informations sont disponibles sur les pages concernant la protection antidébordement et les tests périodiques.
Pour les caractéristiques techniques, la documentation et les certifications, rendez-vous sur la page du produit.

  • Classification SIL : SIL 2 (un seul appareil).
  • SFF : 91,6 %
  • Lambda-DU (FIT) : 193
  • Test périodique : capacités à distance
  • Précision : ± 0,5 mm
  • Caractéristiques supplémentaires : sortie analogique 4-20 mA et/ou relais.

De plus amples informations sont disponibles sur les pages concernant la protection antidébordement et les tests périodiques.
Pour les caractéristiques techniques, la documentation et les certifications, rendez-vous sur la page du produit.

  • Classification SIL : SIL 2 (un seul appareil).
  • SFF : 91,6 %
  • Lambda-DU (FIT) : 193
  • Test périodique : capacités à distance
  • Précision : ± 3 mm
  • Caractéristiques supplémentaires : sortie analogique 4-20 mA et/ou relais.

De plus amples informations sont disponibles sur les pages concernant la protection antidébordement et les tests périodiques.
Pour les caractéristiques techniques, la documentation et les certifications, rendez-vous sur la page du produit.

  • Certifié conjointement avec les appareils Rosemount 5900S et Rosemount 5900C. Voir leur tableau respectif pour les paramètres de sécurité et classification SIL.

De plus amples informations sont disponibles sur les pages concernant la protection antidébordement et les tests périodiques.
Pour les caractéristiques techniques, la documentation et les certifications, rendez-vous sur la page du produit.

Mesure de sécurité de détection de flamme certifiée

  • Certifié pour le niveau SIL 2 (TÜV)
  • Relais (3) pour alarme, défaut et auxiliaire
  • 0-20 mA (échelonné)
  • Programmable par l’utilisateur par HART ® ou RS-485
  • Conception multispectre pour la détection à longue distance et une immunité élevée contre les fausses alarmes
  • Sélection de la sensibilité pour garantir l’absence de détection de chevauchement de zones

Pour de plus amples informations sur les produits permettant la détection de flamme, cliquez ici.

  • Certifié pour le niveau SIL 2 (TÜV)
  • Relais (3) pour alarme, défaut et auxiliaire
  • 0-20 mA (échelonné)
  • Programmable par l’utilisateur par HART ® ou RS-485
  • Réponse rapide – 20 ms pour l’inflammation instantanée
  • Insensible au soleil
  • Test intégré (BIT) automatique pour assurer un fonctionnement fiable et continu
  • Fenêtre chauffée pour l'utilisation dans des conditions météorologiques difficiles (neige, glace, condensation)
  • Sortie analogique pour une détection rapide
  • Protocole HART® pour la maintenance et la gestion des équipements
  • Fiabilité élevée – Intervalle moyen typique entre les défaillances – 150 000 heures minimum

Pour de plus amples informations sur les produits permettant la détection de flamme, cliquez ici.


  • Certifié pour le niveau SIL 2 (TÜV)
  • Conception multispectre pour la détection de flammes d’hydrocarbure et d’hydrogène avec une immunité élevée contre les fausses alarmes
  • Sélection de la sensibilité pour garantir l’absence de détection de chevauchement de zones
  • Test intégré (BIT) automatique et manuel pour assurer un fonctionnement fiable et continu
  • Fenêtre chauffée pour l’utilisation dans des conditions météorologiques difficiles (neige, glace, condensation)
  • Relais (3) pour alarme, défaut et auxiliaire
  • 0-20 mA (échelonné)
  • Protocole HART® pour la maintenance et la gestion des équipements
  • Compatible RS-485, Modbus
  • Fiabilité élevée – Intervalle moyen typique entre les défaillances – 150 000 heures minimum
  • Programmable par l’utilisateur par HART ® ou RS-485

Pour de plus amples informations sur les produits permettant la détection de flamme, cliquez ici.




  • Certifié pour le niveau SIL 2 (TÜV)
  • Double capteur UV/IR
  • Test intégré (BIT) automatique et manuel pour assurer un fonctionnement fiable et continu
  • Fenêtre chauffée pour l'utilisation dans des conditions météorologiques difficiles (neige, glace, condensation)
  • Relais (3) pour alarme, défaut et auxiliaire
  • 0-20 mA (échelonné)
  • Protocole HART® pour la maintenance et la gestion des équipements
  • Compatible RS-485, Modbus
  • Fiabilité élevée – Intervalle moyen typique entre les défaillances – 150 000 heures minimum
  • Programmable par l’utilisateur par HART ® ou RS-485

Pour de plus amples informations sur les produits permettant la détection de flamme, cliquez ici.

Contenus et études de cas

Achieve unprecedented visibility into your pressure, flow, or level measurements and improve productivity, quality, energy efficiency, and safety with the Rosemount 3051S Series of Instrumentation.

This video is the release video for the Rosemount 5408 and Rosemount 5408:SIS. This are the next generation level transmitters using FMCW radar technology, giving you a 30 times more powerful measurement than traditional plused radars.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.