Classification

Classification

Améliorez votre circuit de classification avec des solutions de mesure et de contrôle avancées.

Mesure et contrôle fiables pour optimiser la classification et la flottation

Les composants de classification tels que les hydrocyclones jouent un rôle important dans la séparation des minerais, mais sans systèmes de contrôle-commande des cyclones appropriés en place, votre exploitation pourrait rencontrer des problèmes de procédés pendant la flottation, ainsi que des pertes non désirées et une usure prématurée. Emerson vous propose des technologies de mesure, des transmetteurs de pression et des techniques de contrôle avancé qui vous permettent de mieux contrôler la vitesse des pompes, l’ajout d’eau et d’air, et le dosage des réactifs afin d'augmenter la productivité de ces circuits.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Mesure et contrôle fiables pour optimiser la classification et la flottation

Blog des experts d’Emerson

Le nouvel anneau de rinçage d’Emerson facilite la commande et l’installation avec une solution...

L’anneau de rinçage TESCOM AGI se distingue par sa conception modulaire, idéale pour les applications de rinçage et de purge dans les tours de...

Le nouveau transmetteur sans fil d’Emerson offre une flexibilité inégalée pour le contrôle et la...

Le transmetteur d’entrée ou de sortie multi-logique sans fil Rosemount 802 permet un contrôle à distance des équipements, réduisant ainsi les...

L’intelligence artificielle générative (GenAI) d’Emerson constitue un nouvel outil puissant pour...

La plate-forme d’automatisation Ovation intégrant de l’intelligence artificielle générative révolutionnaire (GenAI) permet d’autonomiser le...
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.