Le nouveau logiciel d’ingénierie d’Emerson permet d’accélérer la modernisation des usines grâce à l’intelligence artificielle

Le logiciel REVAMP accélère la modernisation des usines grâce à l’IA

REVAMP est une solution logicielle avancée révolutionnaire, basée sur le cloud, qui gère la transition des anciennes applications vers un contrôle optimal. Image haute résolution

REVAMP simplifie et accélère la transition vers une architecture automatisée et moderne, réduisant jusqu'à 15 % les coûts d'investissement.

AUSTIN, Texas (29 août 2023) – Emerson (NYSE: EMR), entreprise mondiale du secteur des technologies et des logiciels, aide ses clients à mettre en place une transition plus rapide et plus efficace de leur ancienne technologie vers DeltaV™, un système d’automatisation qui permet de moderniser et numériser leurs opérations. REVAMP d’Emerson se base sur le cloud et l’intelligence artificielle pour automatiser jusqu’à 70 % de la configuration du système, réduire les erreurs et le travail de conversion manuelle, et réduire jusqu'à 15 % les coûts d'investissement.

« Trop souvent, les projets de modernisation surprennent les équipes trop tard dans le processus : ils leur réservent des tâches lourdes et imprévues et sont synonymes d’erreurs découlant de conversions manuelles, » explique Claudio Fayad, vice-président de la technologie des systèmes de procédé et des solutions chez Emerson. « REVAMP d’Emerson aide les équipes d’ingénierie à moderniser leurs systèmes plus facilement, dans les délais et le budget impartis. Il leur permet aussi de limiter les erreurs et les interruptions de la production. »

Les entreprises qui cherchent à moderniser leurs systèmes de contrôle et de sécurité doivent souvent partir d’un code, vieux de plusieurs dizaines d’années, et organiser sa transition vers un logiciel moderne. Convertir et documenter manuellement ce code est une tâche ardue qui augmente fortement la durée et le budget de ce genre de projets. 

REVAMP, d’Emerson, associe des connaissances poussées, acquises lors de projets de modernisation similaires, et la bibliothèque d’expériences d’Emerson pour sans cesse mettre à jour des modèles d’IA. Chaque système de contrôle modernisé vient nourrir le logiciel REVAMP et permet de créer des algorithmes d’apprentissage qui peuvent convertir d’anciens codes toujours plus intelligemment et plus rapidement. 

L’IA intégrée à REVAMP informe les équipes des exigences d’ingénierie avant le début de la migration afin de faciliter la planification. Le moteur IA analyse les fichiers natifs des systèmes de contrôle déjà existants et distribués, des systèmes instrumentés de sécurité ou des sauvegardes d’automate programmable industriel tout en utilisant une bibliothèque globale regroupant des milliers de projets menés à terme afin de trier, choisir et automatiser des tâches d’ingénierie. Le projet de modernisation est automatiquement et totalement documenté et d’importantes sections peuvent être générées dans le système de contrôle DeltaV avec des normes modernes afin de permettre l’utilisation des dernières fonctionnalités.

Les équipes de projet Emerson du monde entier ont accès aux dernières fonctionnalités et bibliothèques de cet outil sûr et basé sur le cloud. Grâce à l'apprentissage automatique intégré, les bibliothèques s'enrichissent et s'améliorent au fur et à mesure que les projets gagnent en efficacité.

Découvrez-en plus sur Emerson.com/revamp.

Presse :
• Contacts : Contacts presse monde pour Emerson

Ressources supplémentaires :
• Rejoignez la Communauté Emerson Exchange 365
• Suivre Emerson sur Twitter Facebook LinkedIn YouTube

À propos d’Emerson 
Emerson (NYSE : EMR) est une entreprise mondiale de technologie et de logiciels qui fournit des solutions innovantes aux industriels. Grâce à son portfolio de produits d’automatisation, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides, de procédés à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Emerson.com.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.