Le transmetteur de position de vanne Fisher FIELDVUE 4400 offre plusieurs avantages par rapport aux interrupteurs de fin de course, notamment une fiabilité améliorée, des fonctions de diagnostic avancées et la capacité de répondre aux exigences de sécurité SIL 2.
MARSHALLTOWN, Iowa (le 29 novembre 2023) – Emerson a récemment introduit ce transmetteur de position Fisher™ FIELDVUE™ 4400 , conçu spécialement pour les applications critiques de vannes d'isolation, telles que l'arrêt de l'alimentation des réacteurs, l'absorption par variation de pression, l'isolation de l'oxydation de la pression minérale, l'arrêt des générateurs de vapeur, et bien d'autres.
Les vannes d'isolement sont généralement équipées d'interrupteurs de fin de course ouverts et fermés qui fournissent un feedback sur la position de la vanne. Malheureusement, en raison du caractère binaire des interrupteurs marche-arrêt, il est difficile de détecter des problèmes de performance des vannes, ce qui signifie qu'une dégradation éventuelle de la vanne ne sera remarquée qu'au moment de sa panne complète. Une telle défaillance peut avoir de graves conséquences sur le procédé et peut également présenter des risques pour la sécurité.
Les transmetteurs de position de vanne FIELDVUE 4400 compatibles HART™ présentent une solution économique pour résoudre ce problème, ainsi que d'autres. L'étalonnage du transmetteur est extrêmement simple, et sa conception éprouvée est sans contact. Comparé aux interrupteurs de fin de course, il offre une fiabilité considérablement accrue, ainsi que des capacités de diagnostic des vannes et une certification SIL (Safety Integrity Level) 2, cette dernière étant fréquemment exigée dans les applications impliquant des vannes d'isolement critiques. De plus, le transmetteur de position est équipé de sorties d'interrupteur de fin de course, ce qui lui permet d'être intégré dans un circuit d'interrupteur marche/arrêt existant tout en exploitant simultanément les données sur la position de la vanne.
Le transmetteur de position offre un avantage intrinsèque par rapport aux interrupteurs de fin de course, car il fournit en permanence une indication de la position de la vanne tout au long de son mouvement à un hôte, tel qu'un système de contrôle numérique ou un système de gestion des équipements, grâce à la communication HART. Si une vanne ne parvient pas à atteindre la fin de course ou si elle se bloque pendant la transition, cela devient immédiatement évident grâce au signal de position. De plus, une défaillance du transmetteur est immédiatement détectée lorsque le signal continu est interrompu, permettant ainsi de signaler la nécessité d'une réparation.
Pour en savoir plus, veuillez-vous rendre sur Emerson.com/Fisher4400.
Presse :
• Contacts : Contacts presse monde pour Emerson
Ressources supplémentaires :
• Rejoignez la Communauté Emerson Exchange 365
• Suivre Emerson sur Twitter Facebook LinkedIn YouTube
À propos d’Emerson
Emerson (NYSE : EMR) est une entreprise mondiale de technologie et de logiciels qui fournit des solutions innovantes aux industriels. Grâce à son portfolio de produits d’automatisation, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides, de procédés à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Emerson.com.