Les récents développements en matière de d'éléments internes de vanne chez Emerson ont permis d'améliorer à la fois la réduction du bruit et l'efficacité du débit.

Technologie Whisper Trim

De nouvelles solutions exploitent la fabrication additive pour fournir la meilleure combinaison possible de réduction du bruit et de débit. Image haute résolution

La solution de cage Whisper de Fisher s'appuie sur l'impression 3D pour mettre en œuvre des conceptions de procédé optimisées, résultant en une augmentation de 20 % de la capacité de la vanne tout en réduisant le bruit de 10 décibels.

MARSHALLTOWN, Iowa
(le 1er novembre, 2023) – Emerson a dévoilé sa technologie révolutionnaire Fisher™ Whisper™ Trim destinée à être utilisée dans les vannes rotatives et les vannes droites. Cette innovation vient compléter la gamme de solutions anti-bruit Whisper déjà proposée par Emerson. La nouvelle génération de la technologie Fisher Whisper Trim résout les problèmes de bruit en utilisant des méthodes avancées telles que l'impression 3D pour créer des éléments internes dotés de capacités améliorées.

Le bruit généré par les vannes de régulation pose souvent des problèmes dans les applications industrielles. Il est créé par de fortes pertes de charge à travers une vanne, ce qui génère des vitesses élevées lorsque le fluide se déplace à travers les passages rétrécis dans le corps de la vanne. Ce bruit aérodynamique dépend fortement de la vitesse du gaz, de sorte que les applications à haut débit et à forte perte de charge tendent à atteindre très rapidement des niveaux sonores élevés. Ce type de bruit peut être préjudiciable à l'ouïe, et au fil du temps, il peut endommager les tuyaux, les équipements sensibles, les raccords de tuyauterie à proximité et les composants des vannes.

Les vannes rotatives sont généralement moins coûteuses que les vannes droites, mais elles sont intrinsèquement sujettes à des niveaux de bruit plus élevés en raison de la configuration de leurs internes. La conception des vannes rotatives rend difficile l'intégration de mécanismes de réduction du bruit dans les éléments internes, ce qui limite leur utilisation dans les applications où le bruit est un facteur important.

Le nouvel interne Fisher Whisper pour vanne rotative répond à ce problème, en utilisant l'impression 3D pour réduire le niveau sonore de 20 décibels pondérés A (dBA), soit une amélioration de 10 dBA par rapport aux solutions fabriquées traditionnellement. Ces niveaux de réduction du bruit sont atteints tout en maintenant des débits élevés à travers les vannes rotatives, ce qui permet d'obtenir des économies significatives par rapport aux autres vannes droites.

Il existe actuellement un large éventail d'éléments internes à faible bruit disponibles pour les vannes droites, chacune utilisant une configuration d'éléments internes de plus en plus complexe pour produire des niveaux plus élevés de réduction du bruit. En général, plus le style d'éléments internes est complexe, plus la réduction du bruit est élevée, mais cela s'accompagne souvent d'un coût plus élevé et d'une capacité de débit plus faible. Si des débits élevés sont nécessaires, les conceptions traditionnelles d'éléments internes à faible bruit ont souvent nécessité un corps de vanne beaucoup plus grand.

Le nouveau style de vanne droite Fisher Whisper Trim Technology répond à ce problème en utilisant l'impression 3D pour créer des éléments internes avec une capacité de débit accrue. Les vannes droites utilisant cette technologie ont une capacité de débit accrue de 20 % par rapport aux conceptions d'éléments internes traditionnelles, tout en offrant une réduction du bruit pouvant atteindre 30 dBA. La réduction du niveau sonore permet d'utiliser des vannes plus petites, ce qui réduit l'encombrement et les coûts.

Les nouvelles solutions de réduction du bruit pour les vannes offrent des performances supérieures sans les inconvénients des conceptions traditionnelles, offrant aux utilisateurs finaux une plus grande flexibilité pour répondre aux exigences des applications à haut niveau de bruit.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur Emerson.com/Whisperrotary et Emerson.com/Whisperglobe

Presse :
• Contacts : Contacts presse monde pour Emerson

Ressources supplémentaires :
• Rejoignez la Communauté Emerson Exchange 365
• Suivre Emerson sur Twitter Facebook LinkedIn YouTube

À propos d’Emerson 
Emerson (NYSE : EMR) est une entreprise mondiale de technologie et de logiciels qui fournit des solutions innovantes aux industriels. Grâce à son portfolio de produits d’automatisation, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides, de procédés à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Emerson.com.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.