Réduire le stress associé aux arrêts techniques

La préparation en vue de la gestion d'un arrêt technique d'usine peut susciter de l'inquiétude parmi le personnel chargé de l'exploitation et de la maintenance. Les équipes doivent planifier les pannes potentielles et définir des protocoles pour les gérer, tout en surveillant les budgets pour garantir que les dépenses et les périodes d'arrêt restent conformes aux estimations. Dans un récent article paru dans le magazine Hydrocarbon Processing, Erik Lindhjem, vice-président en charge des solutions de fiabilité chez Emerson, offre des conseils pour éviter les erreurs fréquentes auxquelles le personnel d'exploitation et de maintenance peut souvent se heurter lors des arrêts techniques.

Actualités

Le nouvel anneau de rinçage d’Emerson facilite la commande et l’installation avec une solution...

L’anneau de rinçage TESCOM AGI se distingue par sa conception modulaire, idéale pour les applications de rinçage et de purge dans les tours de...

Le nouveau transmetteur sans fil d’Emerson offre une flexibilité inégalée pour le contrôle et la...

Le transmetteur d’entrée ou de sortie multi-logique sans fil Rosemount 802 permet un contrôle à distance des équipements, réduisant ainsi les...

Calvin Butler rejoint le Conseil d’administration d’Emerson

Emerson a annoncé aujourd’hui la nomination de Calvin Butler à son Conseil d’administration, à compter du 1er août 2024.
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.