Le nouvel analyseur de gaz de procédé à laser hybride d’Emerson réduit les coûts de la surveillance des émissions en continu

Analyseur de gaz en continu Rosemount CT4400

Le nouvel analyseur de gaz en continu QCL/TDL Rosemount™ CT4400 d’Emerson réduit les coûts liés à la mesure des NOx et aux systèmes de surveillance des émissions en continu. 
Image haute résolution


Conçu spécialement pour remplacer les systèmes de mesure coûteux, l’analyseur de gaz en continu haute précision Rosemount™ CT4400 ne nécessite aucun consommable et ne requiert qu’une maintenance minimale.

SHAKOPEE, Minnesota (18 mars 2019) –
Alors que les exigences de conformité industrielle se renforcent dans la surveillance des émissions et la mesure des oxydes d’azote (NOx), les sites industriels ont maintenant la possibilité de se passer de consommables coûteux et d'échapper au traitement complexe d'échantillons gazeux, associés à des systèmes de mesure vieillissants.  Le nouvel analyseur de gaz en continu Rosemount™ CT4400 d’Emerson est le premier analyseur à laser à cascade quantique (QCL) et à diode laser accordable (TDL), spécialement conçu pour aider les usines à réduire leurs coûts de propriété et à consigner avec précision les émissions dans les applications de surveillance environnementale, qui mesurent des composants standard comme le monoxyde d’azote (NO), le dioxyde d’azote (NO2), le dioxyde de soufre (SO2), le monoxyde de carbone (CO), le dioxyde de carbone (CO2) et l’oxygène (O2).

Optimisé pour les applications froides et sèches à pression ambiante, l’analyseur Rosemount CT4400 présente les avantages de la technologie QCL/TDL (sensibilité élevée, précision, stabilité accrue, faible dérive) dans une configuration qui s'intègre facilement et rapidement aux infrastructures existantes des usines.

« Nos clients recherchent une meilleure façon de mesurer les émissions sans les coûts élevés permanents, les étalonnages fréquents et la préparation d’échantillons complexes, qui nécessite des convertisseurs de NOx ou des générateurs d’ozone, explique Paul Miller, responsable des analyseurs QCL Rosemount, à Emerson Automation Solutions. L’analyseur de gaz en continu Rosemount CT4400 apporte la solution idéale dans une configuration que nos clients peuvent simplement raccorder à leurs systèmes existants pour une exploitation à un coût inférieur. Par rapport aux systèmes habituellement utilisés par la plupart des entreprises, notre système présente une complexité limitée et permet ainsi d'améliorer la fiabilité et la disponibilité des analyseurs, tout en diminuant considérablement l'intervention du personnel. »

Capable d'accueillir jusqu’à quatre modules laser, le système peut mesurer simultanément sept composants gazeux spécifiques à une application, ce qui augmente la flexibilité des systèmes de surveillance des émissions en continu (CEMS). Cette analyse simultanée de plusieurs composants au sein d’un seul analyseur réduit le besoin d'utiliser plusieurs analyseurs et diminue donc les coûts.

Au cœur de l'analyseur Rosemount CT4400 se trouve la technologie QCL d’Emerson, qui détecte les molécules de gaz dans le proche et moyen infrarouge. Le système utilise une technique brevetée de chirp laser qui distingue chaque espèce de gaz, sans les effets d’interférence croisée d’autres composants gazeux dans le flux, rendant la mesure très précise et stable jusqu’à des concentrations inférieures au ppm. Cette performance élevée permet de répondre à des exigences réglementaires de plus en plus strictes, tandis que les rapports générés en temps réel donnent des informations essentielles sur l'efficacité des procédés.

Grâce à sa conception destinée à produire des performances supérieures à moindre coût, l’analyseur de gaz en continu Rosemount CT4400 assure une détection et une surveillance fiables des gaz et permet d’éviter des amendes réglementaires coûteuses ou des arrêts imprévus.

Pour plus d’informations sur l’analyseur de gaz en continu Rosemount CT4400, rendez vous sur www.Emerson.com/RosemountCT4400.

Presse :
• Contacts : Contacts presse monde pour Emerson

Ressources supplémentaires :
• Rejoignez la Communauté Emerson Exchange 365
• Suivre Emerson sur X Facebook LinkedIn YouTube

À propos d’Emerson 
Située à Saint-Louis dans le Missouri (États-Unis), Emerson (NYSE : EMR) est une société internationale de technologie et de logiciels, qui propose des solutions innovantes aux industries essentielles du monde. Grâce à son portfolio de produits d’automatisation, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides et de process à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Emerson.com.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.