La technologie HART-IP pour AMS Device Manager élimine les multiplexeurs, simplifie l'ingénierie et peut permettre d'économiser des centaines de milliers de dollars en matériel et ingénierie de projet.
Image haute résolution
La nouvelle technologie HART-IP simplifie la liaison des appareils de terrain avec AMS Device Manager, réduisant ainsi jusqu'à 85 % les coûts d'installation des projets de gestion des équipements.
AUSTIN, Texas (15 juillet 2019) – Emerson optimise son logiciel AMS Device Manager en intégrant HART-IP™ pour faciliter la connexion aux appareils et aux systèmes de contrôle-commande et permettre d’économiser potentiellement des centaines de milliers de dollars en coûts d'ingénierie et matériel de projet. AMS Device Manager est utilisé par des milliers d'installations dans le monde entier dans le but de simplifier l'installation des appareils de terrain dans le cadre de projets d'investissement, d'augmenter la disponibilité des systèmes de sécurité et de tester rapidement et en toute sécurité les appareils depuis la salle de commande. En éliminant les multiplexeurs, les entreprises peuvent plus facilement utiliser AMS Device Manager pour configurer, étalonner, valider et documenter davantage d’appareils de terrain et de systèmes compatibles avec le protocole HART.
La connexion d'appareils de terrain aux systèmes de gestion des équipements nécessite généralement l'utilisation de multiplexeurs, ce qui augmente considérablement les coûts en matériel et les heures d'ingénierie durant la phase de projet. Selon FieldComm Group™, plus de 40 millions d'appareils de terrain utilisent HART, un protocole conçu pour permettre aux appareils intelligents de communiquer avec les systèmes hôtes. Désormais intégré à AMS Device Manager, HART-IP permet aux systèmes de gestion des équipements de contourner les multiplexeurs complexes et coûteux et d'accéder directement aux informations de mesure et de diagnostic des appareils de terrain compatibles HART à l'aide de l'infrastructure réseau Ethernet existante de l'usine.
L’interface actuelle a été testée en termes de connectivité avec les systèmes de sécurité Triconex® Tricon CX, les systèmes de sécurité HIMA HIMax et les multiplexeurs Phoenix Contact de Schneider Electric. Emerson continuera à tester et à ajouter de nouveaux systèmes à la liste de ceux officiellement pris en charge par l'interface.
« Les systèmes de gestion des équipements facilitent l'intégration des données entre les appareils de terrain et les systèmes, ce qui permet de les utiliser avec d'autres logiciels d'analyse et applications IIoT sur site ou hors site. Une meilleure intégration des données de l'usine constitue une étape importante pour mettre en œuvre la transformation numérique », déclare Mani Janardhanan, vice-président de la gestion des produits pour Plantweb et les solutions de fiabilité d'Emerson.
Pour plus d'informations sur AMS Device Manager d'Emerson, rendez-vous sur emerson.com/AMS
Triconex est une marque de commerce de Schneider Electric.