Champ pétrolifère Azeri-Chirag-Deepwater Güneshli. Photo reproduite avec l’autorisation de BP. High resolution image
L’expertise de la société en matière de logiciels et de projets permet d’accélérer le calendrier et de démarrer à temps la nouvelle plate-forme exploitée par BP
AUSTIN, Texas (le 20 octobre 2020) – Emerson (NYSE : EMR) a signé un contrat de 14 millions de dollars pour la fourniture de technologies d’automatisation pour la nouvelle plate-forme offshore Azeri Central East dans la mer Caspienne, le dernier développement du champ pétrolifère Azeri-Chirag-Deepwater Güneshli. Emerson sera le principal fournisseur d’automatisation, mettant à disposition ses méthodologies Project Certainty et ses technologies numériques qui transforment l’exécution des projets d’investissement afin d’aider BP à mettre ce projet accéléré en production en 2023.
Les solutions de jumelage numérique et les services d’ingénierie dans le cloud, qui font partie des méthodologies Project Certainty d’Emerson, contribueront à une réalisation plus rapide des projets. La solution de jumelage numérique d’Emerson permet des tests virtuels et l’intégration de systèmes pendant la construction de la plate-forme. Elle fournit aussi une simulation d’environnement pour la formation des opérateurs de la plate-forme qui permet de garantir un démarrage sûr et fluide ainsi qu’une excellence opérationnelle constante. L’ingénierie dans le cloud réduit les coûts et le temps d’ingénierie en permettant aux équipes internationales de collaborer et de travailler en parallèle, quels que soient leurs lieux de travail.
Emerson utilisera sa gamme de logiciels et de services d’automatisation pour aider BP à accroître sa production et à sécuriser ses opérations. Cela comprend le système d’automatisation DeltaV™ d’Emerson qui contrôle les fonctions essentielles de sécurité en plus de la production des têtes de puits, du forage et du transfert du pétrole et du gaz vers le terminal terrestre de Sangatchal.
Les technologies d’automatisation anticipent également les risques de sécurité et permettent une surveillance à distance, ce qui réduit l’exposition du personnel et allonge les intervalles entre les arrêts de maintenance majeurs. Des réseaux câblés et sans fil relieront plus de 1 000 instruments de mesure d’Emerson pour surveiller la pression, le débit, la température et la corrosion des conduites. Emerson fournira également tous les contrôles, arrêts d’urgence et vannes d’isolement essentiels, reliés par sa technologie de positionnement numérique.
« Ce dernier projet s’appuie sur la collaboration fructueuse existant entre BP et Emerson sur les développements de la phase 2 de West Chirag et Shah Deniz, a déclaré Jim Nyquist, président de la division Systèmes et logiciels d’Emerson. Notre vaste expérience dans l’aide à la réussite de projets d’investissement nous a permis de devenir un partenaire de confiance pour la transformation numérique de méga-projets tels que celui d’Azeri Central East. »