Emerson présente le premier système de vannes pneumatiques offrant une architecture unifiée de communications intégrant une plate-forme ouverte

Les systèmes de vannes de la série AVENTICS d’Emerson dotés de l’architecture OPC UA répondent aux problèmes d’interopérabilité

Les systèmes de vannes avancé AVENTICS d’Emerson aide les utilisateurs à résoudre les problèmes d’interopérabilité et à accéder plus facilement aux données, tandis que l’intégration du jumeau numérique peut améliorer la productivité et l’efficacité. Image haute résolution

Les systèmes de vannes avancés de la série AVENTICS avec OPC UA sont une solution de jumeau numérique qui permet de résoudre les problèmes d’interopérabilité tout en améliorant la productivité et l’efficacité.

FLORHAM PARK, N.J. (30 mai 2022)
 – Emerson annonce que son système de vannes AVENTICS™ Series Advanced Valve (AV) équipé du système Advanced Electronic System (AES) Profinet et Ethernet/IPest désormais disponible avec la fonctionnalité Open Platform Communications Unified Architecture (OPC UA) préinstallée, ce qui en fait le premier et le seul système de vannes à intégrer cette capacité directement. L’AES aide les utilisateurs à résoudre les problèmes d’interopérabilité et à accéder plus facilement aux données, tandis que l’intégration du jumeau numérique peut améliorer la productivité et l’efficacité.

Un système de vannes intégrant la fonctionnalité OPC UA simplifie la communication avec les systèmes en amont puisque les données et les analyses sont reçues via le système de vannes et communiquées directement aux systèmes en amont. Aucune passerelle n’est nécessaire, sauf si une analyse plus approfondie ou des tableaux de bord locaux sont requis. Cela peut se traduire par des économies substantielles pour les utilisateurs, car il est plus complexe et plus coûteux d’obtenir des analyses provenant d’un système de vannes sans OPC UA.

La fonctionnalité OPC UA étend également les capacités de connexion du système de vanne lui-même, ce qui facilite la transition numérique des utilisateurs dans des secteurs tels que l’automobile, l’agro-alimentaire, l’emballage, les industries de la pâte à papier et plus encore. Lorsque les organisations opèrent une transformation numérique, les protocoles clés tels que l’intégration de l’OPC UA dans les technologies facilitent la surveillance des appareils et la connectivité des machines lors du transfert de données d’un système de vannes à un système en amont. L’AES est simple à intégrer et à connecter à des applications et des machines nouvelles ou existantes ; il permet d’accéder facilement aux données et aux analyses sans modifier l’automate programmable industriel (PLC).

« Le système AV de la série AVENTICS avec OPC UA marque une avancée notable dans la flexibilité et l’intégration des systèmes de vannes, car il simplifie considérablement la transition des ingénieurs vers l’IIoT », a déclaré Nils Beckmann, directeur sénior du marketing produit, IIoT chez Emerson. « Avec l’OPC UA, les ingénieurs n’ont pas besoin de modifier tout un système ou une architecture pour accéder aux données des vannes. Ils ont maintenant la possibilité de continuer à utiliser leurs propres systèmes et logiciels dans le cloud pour accéder facilement aux données et aux analyses sans perturber ni modifier l’automate programmable industriel (PLC). »

Développée par la Fondation OPC, l’OPC UA est une norme informatique indépendante de la plate-forme permettant l’échange de données entre les capteurs et le cloud, avec une sécurité intégrée.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur Emerson.com.

Presse :
• Contacts : Contacts presse monde pour Emerson

Ressources supplémentaires :
• Rejoignez la Communauté Emerson Exchange 365
• Suivre Emerson sur X Facebook LinkedIn YouTube

À propos d’Emerson 
Située à Saint-Louis dans le Missouri (États-Unis), Emerson (NYSE : EMR) est une société internationale de technologie et de logiciels, qui propose des solutions innovantes aux industries essentielles du monde. Grâce à son portfolio de produits d’automatisation, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides et de process à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Emerson.com.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.