Les nouveaux actionneurs électriques d’Emerson apportent une souplesse d’application, une précision et une répétabilité supérieures

La série AVENTICS SPRA

L’actionneur linéaire électrique à tige AVENTICS série SPRA d’Emerson constitue une solution économique et performante, proposant une capacité de charge, une précision et une fiabilité accrues. Image haute résolution
 

Équipés de trois technologies de vis différentes, les actionneurs électriques à tige AVENTICS série SPRA apportent une polyvalence inégalée qui permet de mieux répondre aux exigences des applications

FLORHAM PARK, NJ, ÉTATS-UNIS (le 6 juin 2022) — Emerson a lancé aujourd’hui ses nouveaux actionneurs électriques AVENTICSTM série Servo Profile Advanced (SPRA), une gamme d’actionneurs à tige précis et hautement répétables. Alors qu’un seul type de vis d’actionneur électrique est généralement disponible sur le marché, les actionneurs SPRA proposent trois technologies de vis. Celles-ci comprennent une vis à billes de précision, qui assure une durabilité et une précision exceptionnelles pour les applications nécessitant une qualité ou un débit optimal, une option de vis de commande économique et des vis à rouleaux pour la précision, la vitesse et les charges lourdes.
 
Cette gamme polyvalente d’actionneurs à tige permet aux utilisateurs des secteurs de l’automobile, de l’agroalimentaire, des emballages et des biotechnologies de configurer des actionneurs électriques pour répondre à des exigences d’application précises, telles que l’amélioration du développement durable ou de l’efficacité, plutôt que de se contenter d’une approximation standard..

« Avec quatre tailles et de multiples options de montage, les actionneurs électriques AVENTICS série SPRA constituent des solutions économiques et performantes qui couvrent la plupart des applications d’automatisation des machines, a déclaré Linda Schwartzen, responsable du marketing produit de l’activité actionneurs AVENTICS d’Emerson. La conformité à la norme ISO-15552 permet de disposer d’une large gamme d’accessoires. Notre outil de calcul et notre configurateur en ligne garantissent une mise en œuvre appropriée et peuvent répondre exactement aux exigences des applications. »

Des outils en ligne interconnectés permettent aux utilisateurs de dimensionner et de personnaliser instantanément les actionneurs électriques, sans avoir à installer de logiciel ni à s’inscrire. La configuration comprend un téléchargement direct des fichiers de CAO, qui comprennent tous les éléments de la solution configurée, comme l’actionneur électrique, les accessoires, les options de montage et l’adaptateur du moteur.

En savoir plus sur les actionneurs électriques AVENTICSTM série SPR.

Presse :
• Contacts : Contacts presse monde pour Emerson

Ressources supplémentaires :
• Rejoignez la Communauté Emerson Exchange 365
• Suivre Emerson sur X Facebook LinkedIn YouTube

À propos d’Emerson 
Située à Saint-Louis dans le Missouri (États-Unis), Emerson (NYSE : EMR) est une société internationale de technologie et de logiciels, qui propose des solutions innovantes aux industries essentielles du monde. Grâce à son portfolio de produits d’automatisation, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides et de process à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Emerson.com.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.