Controllori compatti
I controllori estremamente scalabili e potenti di Emerson si possono installare in spazi ridotti per sfruttare i propri asset al meglio.
Vantaggi notevoli in termini di prestazioni degli asset e produttività occupando spazi molto ridotti. I controllori compatti Emerson migliorano le prestazioni delle macchine e la flessibilità, riducendo nel contempo ingombro, complessità e costi. Trova nuova efficienza con sviluppo e integrazione delle applicazioni semplificati, grazie all'utilizzo dei medesimi runtime e modelli delle altre nostre soluzioni PAC. I controllori funzionano anche a temperature e condizioni estreme. Con le comunicazioni protette OPC-UA, è possibile accedere sempre in modo sicuro alle informazioni necessarie.
Sfrutta la potenza e la flessibilità di PACSystems nelle applicazioni meno complesse. Le CPU RSTi-EP consentono di incorporare l'intera suite PACSystems in applicazioni stand-alone o come controllori ausiliari in applicazioni di processo più complesse che utilizzino RX3i. In questo modo si semplifica la formazione di operatori e manutentori e si velocizza lo sviluppo e l'integrazione delle applicazioni. Sicurezza avanzata e soluzioni di I/O PROFINET fanno dei controllori PACSystems lo strumento ideale per migliorare i flussi di lavoro.