Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Asco-P-S

ASCO™ Series S Miniature Solenoid Valves

Descrizione del prodotto

The ASCO Series S are miniature general service solenoid valves designed for use with air and inert gases. Their compact, lightweight architecture and low power consumption make them ideal for applications in industrial gas analyzers; portable medical devices; and respiratory therapy, anesthesia delivery, and dental equipment.

Azionamento valvole
Elettrovalvola - Ad azionamento diretto
Materiale corpo
Acciaio inossidabile
Fluido
Aria, gas inerte
Dimensioni tubo/raccordo
M5
Tipo di raccordo
Montaggio su supporto
Funzione
2 vie - 2/2 normalmente chiuse; 3 vie - 3/2 normalmente chiuse
Portata
Meno di 0,05 Cv; da 0,05 a 0,1 Cv
Tensione
12 CC, 24 CC
Pressione differenziale/di esercizio max
Da vuoto a 150 psig
Ambiente di esercizio
Corrosivo, interni
Standard/normative
IP65

Funzionalità

  • Dimensioni orifizio e capacità di vuoto maggiori rendono le valvole estremamente versatili per diverse applicazioni
  • La realizzazione in acciaio inossidabile fornisce protezione dalla corrosione
  • Disponibili in diverse configurazioni di porta per montaggio su manifold e in linea
  • Soddisfa tutte le direttive CE pertinenti ed è conforme a RoHS per ambienti senza piombo

Documenti e schemi