Pinze a vuoto

Le pinze a vuoto sfruttano la differenza tra la pressione atmosferica e il vuoto generato elettronicamente o pneumaticamente per afferrare saldamente gli oggetti e, spesso, sollevarli o spostarli in applicazioni automatizzate. La scelta della pinza giusta dipende da una serie di fattori, tra cui la superficie dei pezzi da lavorare (piatta, curva o inclinata), l'ambiente (ad esempio una camera bianca) e i requisiti di sicurezza o movimentazione. La serie di pinze AVENTICS offre una gamma completa di opzioni in grado di soddisfare le esigenze specifiche dell'ambiente di lavoro, del processo e dei materiali da produzione.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Pinze a vuoto

Pinze di aspirazione per il vuoto

1-6 di 6 risultati in Prodotti
: