Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-P-X-STREAM Enhanced XEGP Continuous Gas Analyzer

Analizzatore di gas continuo X-STREAM XEGP Rosemount™ migliorato

Descrizione del prodotto

L'analizzatore di gas continuo e di utilizzo generico X-STREAM XEGP migliorato consente di misurare fino a cinque componenti allo stesso tempo e in diverse combinazioni. Grazie a un design versatile, consente di installare banchi fisici nel comparto separato dai componenti elettronici e può essere montato su rack da 19 pollici o in una custodia per piano di lavoro.

Grado di protezione della custodia
IP 20 secondo EN 60529 per l'installazione in interni, con protezione dalla luce solare diretta
Alimentazione elettrica
100-240 V, 50/60 Hz
Peso
Circa 12 - 16 kg (26,5 - 35,3 lb) in base alla configurazione
Ingresso analogico
2 ingressi analogici, 0-1(10) V (Rin = 100 kΩ) o 4(0)-20 mA (Rin = 50 Ω)
Uscita analogica
1-5, singolarmente isolate otticamente 4(0)-20 mA (RB ≤ 500 Ω)
Uscite a relè
4 relè di stato secondo NAMUR NE 107 o ad es. soglie di concentrazione, contatti secchi della notifica dello stato della valvola:
1 A, 30 V
Protocollo di comunicazione
Ethernet con TCP Modbus; RS 485/232C con RTU Modbus, 2 porte USB

Funzionalità

  • Analizzatore di gas fino a cinque componenti dotato di fotometro NDIR/UV/VIS, sensori di O2 paramagnetici ed elettrochimici e sensori di umidità e conducibilità termica
  • Prestazioni migliorate con la tecnologia IntrinzX
  • Moderna capacità di comunicazione inclusa funzionalità del browser web
  • Affidabilità eccezionale con tre anni di garanzia
  • Memorizzazione dei file di calibrazione dei dati e registro degli eventi
  • Ampi campi dinamici
  • Il controllore logico programmabile (PLC) controlla gestione del campione e linee di campionamento
  • Dipendenza dalla temperatura molto bassa

Documenti e schemi