Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-P-3155N Pressure Transmitter

Trasmettitore di pressione 3155N Rosemount™ qualificato per applicazioni nucleari

Descrizione del prodotto

Con la sua offerta di misurazioni differenziali e relative analogiche per applicazioni nucleari, il trasmettitore di pressione 3155N Rosemount qualificato per applicazioni nucleari è progettato per prestazioni affidabili ed un'estesa durata di servizio. Si tratta di una soluzione durevole, standard del settore, conforme a IEEE Std 323™-1974/1983/2003. Questo dispositivo sopporta un'esposizione alle radiazioni di 167 Mrad TID gamma e livelli sismici di 8,5g ZPA. Questo trasmettitore resiliente è inoltre progettato per prestazioni ad alta temperatura del vapore, fino a 225 °C (437 °F).

Segnale di uscita
4-20 mA
Rangedown
Fino a 10:1
Campo di misurazione
Fino a 13,79 MPa (2000psi) differenziale, Fino a 27,58 MPa (4000psig) relativa
Materiale della custodia
acciaio inossidabile
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316L
Indice sismico
8,5g ZPA sismico
Indice radiazione
Radiazione gamma 165 Mrad (1,65 kGy) TID
Temperatura vapore/pressione
225 °C (437 °F) vapore/temperatura
Standard di certificazione
IEEE Std 323™-1974/1983/2003
IEEE Std 344™ – 1975/1987/2004
Documentazione del prodotto
I bollettini tecnici e i manuali dei prodotti pubblicati nel presente sito web sono solo a scopo informativo generale sui prodotti e possono contenere errori. Possono non rappresentare la revisione più recente e possono non contenere informazioni relative a notifiche recenti sui prodotti, se presenti.
Informazioni di contatto
Contattare Rosemount Nuclear Instruments, Inc. al numero 1-952-949-5200 o[email protected] per le informazioni disponibili più attuali

Funzionalità

  • Il trasmettitore è certificato IEEE Std 323™-1974/1983/2003 come soluzione conforme agli standard del settore
  • Offre un’accuratezza di riferimento dello 0,2% per misurazioni affidabili
  • Resiste all'esposizione a radiazioni fino a 167 Mrad TID gamma e livelli sismici fino a 8,5g ZPA
  • Design durevole per prestazioni con temperatura del vapore fino a 225 °C (437 °F)

Documenti e schemi