Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R422003118

AVENTICS™ Modulo di scarico, Stand-Alone R422003118

€ 118,99
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

EXHAUST MODULE STAND ALONE D8

Fluido
Aria compressa
Attacco aria compressa ingresso
Ø 8
attacco aria compressa uscita
Ø 8
Portata nominale Qn
1080 l/min
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Materiale corpo
Alluminio
Materiale guarnizioni
Gomma nitrilica

Funzionalità

  • Per vie 2, 4

Documenti e schemi