Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Emerson-P-Zedi Roughneck

DeltaV™ SaaS SCADA con Asset Protect​

Descrizione del prodotto

Massimizza i tempi di funzionamento dell'impianto e riduci i costi operativi ottimizzando il controllo delle apparecchiature sul campo con DeltaV SaaS SCADA con Asset Protect​, un software di gestione delle risorse fisse basato su cloud. Questa soluzione software avanzata per salute, sicurezza e ambiente (HSE) consente agli operatori di monitorare e gestire tutti gli asset fissi in un unico sistema. Grazie a informazioni più approfondite, gli operatori possono implementare pratiche di manutenzione preventiva per evitare tempi di inattività dell'impianto e spese non necessarie, riducendo al contempo i tempi di impiego del personale sul campo e migliorando la conformità ai requisiti HSE. Questo software include diversi moduli esclusivi che possono essere utilizzati singolarmente o in combinazione per migliorare l'efficienza di tutte le operazioni.

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Tieni traccia facilmente delle convenzioni di denominazione utilizzate per le apparecchiature di superficie, sul fondo del pozzo o personalizzate per ciascuna posizione.
  • Tutti gli asset possono essere collegati a una posizione e a un programma di manutenzione preventiva.
  • Aggiungi, modifica, tieni traccia e crea report sulle apparecchiature con visibilità sullo stato e le condizioni per assicurarti che le apparecchiature vengano utilizzate in modo efficace.
  • Allega documenti, immagini e liste di controllo a ciascun pezzo di apparecchiatura.
  • Sposta e trasferisci gli asset da una posizione a un'altra con tutti i relativi dati storici.
  • Crea facilmente programmi di manutenzione per asset, posizioni, condotte, strumentazione per salute e sicurezza o ambiente con avvisi di stato.