Il desurriscaldatore Fisher TBX-T può essere utilizzato in molte applicazioni per ridurre in modo efficace la temperatura di vapore surriscaldato al punto desiderato. Il TBX-T è disponibile per installazione in linee a vapore da DN 200 a DN 1200 (NPS da 8 a 48) di diametro e sono in grado di mantenere le temperature del vapore entro 6 °C (10 °F) rispetto alle temperature di saturazione. L'atomizzazione e la vaporizzazione dell'acqua sono elementi chiave in qualunque applicazione di condizionamento a vapore. Il design del TBX-T include un collettore dell'acqua da spruzzare con ugelli AF a geometria variabile che producono un disegno di spuzzo ottimizzato per una vasta gamma di operazioni. Questi ugelli sono posizionati in modo strategico per ottenere una miscelazione ottimale e una vaporizzazione veloce in tutte le condizioni di flusso.