Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Flexim-FLUXUS SIL F F70X Non-Intrusive Ultrasonic Flow Meter

Misuratore di portata per sicurezza funzionale Flexim FLUXUS F70X SIL

Descrizione del prodotto

Il misuratore di portata Flexim FLUXUS F70X SIL è sempre stato lo strumento di riferimento quando si tratta di garantire misure accurate in condizioni difficili, ad esempio per la misura della portata di fluidi liquidi ad alta pressione, aggressivi, tossici o altamente esplosivi. La certificazione SIL 2 del misuratore di portata non invasivo F70X SIL include l'intero sistema di misurazione, i trasmettitori di misura e i trasduttori.

Certificazioni/Approvazioni
FLUXUS F70X: FM Classe I, Div. 1, ATEX, approvazione IECEx Zona 1, IP66, versioni con custodia in alluminio o acciaio inossidabile - adatto per uso offshore
Misurazione delle quantità
portata in volume, portata massica, velocità di flusso
Temperatura di esercizio
Trasmettitore: 14 °F ... 140 °F
Certificazioni/Approvazioni
Fino a NEMA4X (IP68), disponibili trasduttori resistenti alle radiazioni
Campo di temperatura
Parete del tubo: -40 °C ... 198 °C (-40°F ... 390 °F), -170 °C ... 593 °C (-275 °F ... 1100 °F) con strumento di montaggio WaveInjector per temperature elevate
Campo
Intervallo velocità di flusso: 0,91 ... 2438 cm/sec (0,03 ... 80 ft/sec)
Dimensioni del tubo
0,635 cm ... 1270 cm (1/4 pollice ... 500 pollici)
Incertezza
Incertezza di misura del sistema di misurazione (portata volumetrica): Con calibrazione standard: ±1,6% della lettura ±0,01 m/s
Con calibrazione avanzata (opzionale): ±1,2% della lettura ±0,01 m/s
Con calibrazione in campo: ±0,5% della lettura ±0,01 m/s
Accuratezza
± 0,5% della lettura ± 0,01 m/s
Ripetibilità
± 0,5% della lettura ± 0,914 cm/s (0,03 ft/s)
Capacità
Registratore dati: >100.000 valori: tutte le quantità, misurazioni sommate e diagnostica
Protocollo di comunicazione
RTU Modbus
Alimentazione
da 100 a 240 V c.a. / da 50 a 60 Hz o da 20 a 32 V c.c.

Funzionalità

  • Semplice retrofitting durante il funzionamento in corso
    ideale per un successivo aumento della sicurezza
    ideale per mantenere la funzione di protezione in caso di guasto di una misura in linea
  • Certificazione completa
    I trasduttori, il dispositivo di bloccaggio e l'elettronica fanno parte di FMEDA
  • Gamma di applicazioni estremamente ampia
    Trasduttori e trasmettitori di misura per la misurazione della portata di liquidi e gas
    La certificazione SIL copre anche la tecnologia WaveInjector per la misurazione della portata di liquidi a temperature estreme da -190 °C a +650 °C
  • Semplice ripetizione del test,
    semplici test funzionali in pochissimo tempo,
    convincenti funzioni di autodiagnosi
  • Valutazioni trasparenti
    pubblicazione del rapporto FMEDA
    informazioni complete sulle procedure di certificazione e sul campo di applicazione

Documenti e schemi