Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Keystone-series hilok butterfly valve

Valvola a farfalla Keystone HiLok a prestazioni elevate

Descrizione del prodotto

Keystone HiLok è una valvola a farfalla a prestazioni elevate che offre una tenuta efficiente e bi-direzionale in applicazioni generiche nei settori chimico e industriale.

Funzionalità

  • Su flangia di montaggio ISO.
  • Collarino lungo per servizio di isolamento.
  • Fermo di fine corsa esterno, fuori dall’area del fluido.
  • Regolazione accessibile della baderna senza rimozione da parte dell’operatore.
  • Tenuta positiva realizzata meccanicamente e che non richiede l’assistenza della pressione di linea.
  • Tenuta bidirezionale.
  • Disponibili sedi metalliche, morbide e fire-safe
  • Lunga durata grazie al principio di esercizio basato sull’offset, che riduce al minimo l’usura della sede.
  • Albero in due pezzi per la massima portata e la minima perdita di carico.
  • Cuscinetti dell’albero quadrupli per assicurare la stabilità nelle applicazioni ad alta pressione e a cicli frequenti.
  • Sostituzione della sede rapida e semplice.
  • Superficie della guarnizione ininterrotta.
Certificazioni
SIL, PED, CUTR
Connessione terminale
Lug, wafer
Applicazione
Lavorazione dei metalli, gas combustibile, impianti e utility di processo, ventilatori, biocombustibili, circolazione dell’aria
Materiale
Acciaio duplex, acciaio al carbonio, acciaio inossidabile 316
Classe di pressione
PN
Tipo di connessione al processo
PN25, PN16
Tipo di sede/tenuta
Alte prestazioni
Classe di arresto
Assenza di perdite
Dimensioni della valvola
NPS 20 / DN 500, NPS 18 / DN 450, NPS 16 / DN 400, NPS 14 / DN 350, NPS 12 / DN 300, NPS 10 / DN 250
Dimensioni della valvola standard
DN
Tipo di valvola
A farfalla
Fluido
Aria, aria, gas inerte, ammoniaca, olio combustibile, acqua calda, liquidi, gas speciali, gas naturale, acqua, vuoto, vapore, ossigeno
Stelo
Baderna regolabile con carico sotto tensione

Documenti e schemi