Misuratore a effetto Coriolis Micro Motion Elite composto da sensore CMFS015H e trasmettitore 2700
Misuratore a effetto Coriolis Micro Motion Elite composto da sensore CMFS015H e trasmettitore 2700
Avvertenza
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
•UL •CSA •IECEx •NEPSI •ATEX •Protezione di ingresso •Effetti EMC
Trasmettitore Integrale In Campo Multivariabile Di Portata E Densità Micro Motion 2700
Variabili dell'uscita
•Portata in massa e in volume •Contenuto netto di prodotto / portata •Temperatura •Densità •Concentrazione
Display locale
Interfaccia utente standard dotata di quadrante LCD a 2 righe •Due interruttori ottici per l'azionamento locale •Opzioni lente in vetro o plastica
Alimentazione
Ingresso autocommutante in c.a./c.c., riconosce automaticamente la tensione di alimentazione •da 85 a 265 V c.a., 50/60 Hz, 6 watt tipici, 11 watt max •Da 18 a 100 V c.c., 6 watt tipici, 11 watt max •Conforme alla direttiva bassa tensione 2006/95/CE a norma EN61010-1 (IEC61010-1) con emendamento 2. Installazione (sovratensione) Categoria II, Grado di inquinamento 2.
Segnali di ingresso/uscita e alimentazione (opzione uscita analogica)
•Non a sicurezza intrinseca •Un’uscita attiva da 4-20 mA •Una uscita in frequenza attiva •L'uscita in frequenza può essere configurata come uscita digitale
Segnali di ingresso/uscita (opzione I/O configurabili)
•Non a sicurezza intrinseca •Una o due uscite attive da 4-20 mA •Una o due uscite in frequenza attive o passive •Una o due uscite digitali attive o passive •Un ingresso digitale
Segnali di ingresso/uscita (opzione a sicurezza intrinseca)
•A sicurezza intrinseca •Una uscita da 4-20 mA passiva •Una uscita in frequenza passiva •L'uscita in frequenza può essere configurata come uscita digitale
Segnali di ingresso/uscita (opzione Foundation fieldbus)
•Il segnale Bell 202 è sovraimposto all'uscita in mA primaria •WirelessHART disponibile tramite adattatore THUM •La comunicazione HART non è disponibile per le versioni di trasmettitore Foundation fieldbus e PROFIBUS-PA
Opzioni di montaggio
Montaggio in campo •Disponibile montato integralmente su sensori serie F, serie R o serie H Micro Motion •Possibilità di montaggio remoto su qualsiasi sensore a effetto Coriolis Micro Motion a 4 o 9 fili
Tipi di applicazioni
•Controllo di processo continuo •Misure fiscali •Portata bifase/gas intrappolati •Verifica misuratore •Certificazione SIS
Certificazioni per aree pericolose
•Classe I, Div. 1 •Classe I, Div. 2 •Zona 1 •Zona 2
Funzionalità
Misuratore Coriolis Elite CMFS015H Micro Motion, 1/6 Pollici (DN3), Lega Di Nichel C22
Sensibilità e stabilità della misurazione senza paragoni grazie a questo misuratore dal design esclusivo
Garanzia di integrità della misurazione in tempo reale e durante il processo con Smart Meter Verification
Prestazioni di misurazioni di portata e densità impareggiabili anche nelle più difficili applicazioni con liquidi, liquami o gas
Massima affidabilità della misurazione grazie all'eccellente immunità agli effetti di fluido, ambiente e processo
Miglioramento della scalabilità per una vasta gamma di applicazioni, incluse quelle igieniche, criogeniche e ad alta pressione
Applicazione della gamma di misurazione di processo massima: da -240 °C a 350 °C (da -400 °F a 662 °F) e fino a 414 barg (6000 psig)
La più ampia gamma di approvazioni e certificazioni del misuratore, tra cui CSA, ATEX, NEPSI, IECEx, Ingress Protection 66/67, SIL2 e SIL3, approvazioni nel settore marino e di misura fiscale
Scelta tra modelli disponibili in acciaio inossidabile 316L, C-22 lega di nichel e materiali Super Duplex
Interazione con il nostro modello 3D per ulteriori informazioni relative ai nostri misuratori di portata e densità Coriolis ELITE
Trasmettitore Integrale In Campo Multivariabile Di Portata E Densità Micro Motion 2700
Massima flessibilità con il montaggio integrale o remoto
Diagnostica per le massime prestazioni in applicazioni con gas in sospensione e batching da vuoto con elaborazione digitale MVD
Costi di cablaggio elettrico inferiore e installazione semplice e rapida
Eliminazione della necessità di altri strumenti per la misurazione di concentrazione e flusso netto
Con approvazione e certificazione della misura fiscale per SIL2 e SIL3
Verifica dello stato del sensore in linea, senza interruzioni del processo e senza riferimenti secondari grazie all'effettiva verifica in loco
Consente di accedere a dati diagnostici e di processo aggiuntivi senza ulteriori costi di cablaggio con WirelessHART™
Semplificazione dell'accesso ai misuratori di portata con robusta custodia di Classe I, Divisione 1/Zona 1 con interfaccia operatore locale opzionale