Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-K-0085 Pipe Clamp Sensor and 248R Transmitter

Sensore di temperatura per morsetto per tubi Rosemount™ 0085 e trasmettitore per montaggio su guida 248

Specifiche

Sensore di temperatura su morsetto per tubi Rosemount™ 0085
Materiali morsetto per tubi
Acciaio inossidabile ASTM 304 (1.4301), Duplex F51 (1.4462), acciaio al carbonio (1.0037)
Conduttori
Cavo di rame rivestito in argento, isolamento in PTFE
Resistenza d'isolamento
Resistenza d’isolamento minima di 1.000 MΩ se misurata a 500 V c.c. ed a temperatura ambiente
Opzioni di calibrazione
Sensore di classe A da -50 a 300 °C (da -58 a 572 °F)
Certificazioni/Approvazioni
Aree pericolose; per un elenco completo delle certificazioni vedere le specifiche complete
Trasmettitore di temperatura montato su binario Rosemount™ 248
Ingresso
Funzionalità di sensore singolo con ingressi sensore universali (termoresistenza RTD, T/C, mV, ohm).
Segnale di uscita
Protocollo 4-20 mA/HART®
Custodia
Montaggio su guida DIN
Diagnostica
Diagnostica di base comprendente diagnostica sensore aperto/cortocircuito
Opzioni di calibrazione
Taratura a cinque punti.
Certificazioni/Approvazioni
Aree pericolose, tipo marino, conformità RoHS (Direttiva 2002/95/EC). Per l'intero elenco delle certificazioni, vedere le specifiche complete

Funzionalità

Sensore di temperatura su morsetto per tubi Rosemount™ 0085
  • Il sensore rileva una vasta gamma di temperature, da -200 a 300 °F (da -328 a 572 °F) per far fronte alle varie esigenze applicative
  • Montaggio diretto sul prodotto wireless Rosemount 648 con tecnologia Rosemount X-well™ per una misura accurata della temperatura di processo
  • Morsetti disponibili in una vasta gamma di dimensioni e materiali, per consentire l’installazione ovunque e garantire una flessibilità applicativa ottimale
  • L'installazione richiede solo due bulloni (nessuna saldatura) per un agevole collegamento
  • Sensori di temperatura RTD in platino con punta in argento o nichel per un tempo di risposta ridotto
  • Resistenza ad applicazioni caratterizzate da velocità elevate e particolato o liquidi pesanti, per durata e stabilità maggiori
  • Il design non intrusivo elimina la necessità di penetrazione nel processo di fluidi con caratteristiche di tossicità per una sicurezza ancora maggiore
  • Il sensore caricato a molla assicura un contatto superficiale ottimale per offrire prestazioni migliori
Trasmettitore di temperatura montato su binario Rosemount™ 248
  • Il trasmettitore standard risponde ai comuni requisiti applicativi della misura della temperatura a punto singolo.
  • I pannelli di controllo offrono un'interfaccia semplice per la configurazione del dispositivo e la risoluzione dei problemi di diagnostica semplificate.
  • Corrispondenza trasmettitore-sensore con costanti Callendar-Van Dusen
  • Fattore di forma elegante con uno spessore di 23,5 mm
  • Costi di manutenzione ridotti grazie alla stabilità di un anno.
  • La diagnostica per il rilevamento di interruzioni o cortocircuiti del sensore permette di rilevare problemi nel circuito del sensore, assicurando prestazioni affidabili.

Documenti e schemi

Sensore di temperatura su morsetto per tubi Rosemount™ 0085
Trasmettitore di temperatura montato su binario Rosemount™ 248