- Ekran główny
- Rozwiązania w zakresie automatyki
- Automatyka przemysłowa i fabryczna
- Zawory gniazdowe
- Zawory kątowe z gniazdem skośnym
Angle Seat Valves
Angle seat valves are pressure-operated valves that work in demanding applications. The piston actuator works in a precise and fast linear movement, its stroke combined with an inclined valve body allows high flow rates. ASCO's angle seat piston valves provide control of many different media, including liquids, gases, steam, viscous oils, and aggressive fluids. With high pressure ratings, rugged design, and compact footprints, they are ideal for harsh environments and applications in food and beverage, fine chemical, water treatment and other industries.
Przeczytaj więcej
Kliknij, aby kontynuować czytanie Angle Seat Valves
Zawory kątowe z gniazdem skośnym
Lista produktów
1-9 z 9 wyników w obszarze Produkty
:
{ searchResult: {
pageSize: 23,
searchTerms: '',
totalPageNumber: 1.0,
totalResultCount: 9,
currentPageNumber:1,
attributes: ""
}
}
Porównywanie produktów
Maksymalna liczba produktów, które mogą być porównane, to 4. Sprecyzuj wybór.
Dismiss