Marka Sensi inteligentnych termostatów firmy Emerson została nagrodzona tytułem Partner Roku ENERGY STAR

2020_Energy Star Partner

Wielokrotnie nagradzany zestaw inteligentnych termostatów Sensi zdobywa najwyższe uznanie amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska

ST. LOUIS, 31 marca 2020 r. – firma Emerson (NYSE: EMR), lider w dziedzinie ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, została dziś ogłoszona Partnerem Roku 2020 ENERGY STAR® za swój najwyższej klasy zestaw inteligentnych termostatów Sensi™. Sensi jest pierwszą marką inteligentnych termostatów, którą spotkał ten zaszczyt.

„Otrzymanie nagrody Partner Roku ENERGY STAR potwierdza nasze zaangażowanie w oferowanie najwyższej jakości inteligentnych rozwiązań termostatycznych, które czynią życie naszych klientów lepszym i są korzystne dla naszej planety”, powiedział Craig Rossman, prezes White-Rodgers for Emerson. „Ogrzewanie i chłodzenie to główne czynniki wpływające na domowe zużycie energii i koszty. Dzięki inteligentnym termostatom Sensi z certyfikatem ENERGY STAR firma Emerson może pomóc klientom osiągnąć efektywność energetyczną i oszczędzać pieniądze, zachowując jednocześnie komfort w pomieszczeniach”.

ENERGY STAR, wspólny program amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska i amerykańskiego Departamentu Energii, jest powszechnie uznawanym symbolem efektywności energetycznej i oszczędności kosztów, pomagającym konsumentom i przedsiębiorstwom dokonywać świadomych zakupów. Nagroda Partner Roku ENERGY STAR jest najwyższym stopniem uznania ze strony Agencji Ochrony Środowiska i uhonorowaniem organizacji, które w wyjątkowy sposób przyczyniły się do ochrony środowiska naturalnego poprzez wyjątkowe osiągnięcia w dziedzinie efektywności energetycznej.

„Wyrażam uznanie dla laureatów nagrody ENERGY STAR 2020”, powiedziała Anne Idsal, główny zastępca asystenta administratora ds. lotnictwa i promieniowania w Agencji Ochrony Środowiska. „Ci liderzy pokazują, jak efektywność energetyczna napędza konkurencyjność gospodarczą w połączeniu z ochroną środowiska”.

Wewnętrzne badania firmy Emerson pokazują, że inteligentny termostat Sensi™ i inteligentny termostat dotykowy Sensi™ mogą pomóc użytkownikom zaoszczędzić około 23% zużycia energii na ogrzewanie, wentylację i klimatyzację poprzez dostosowanie temperatury za pomocą elastycznego planowania, zdalnego dostępu i geofencingu.

Aby zapewnić właścicielom domów lepszy wgląd w efektywność energetyczną ich systemów do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, firma Emerson oferuje Sensi Predict, uzupełniające rozwiązanie zapewniające dane w czasie rzeczywistym i wgląd w ogólną kondycję systemu. Ponadto właściciele domów korzystający z wysoko ocenianej aplikacji Sensi na smartfony mogą otrzymywać aktualne raporty o wykorzystaniu systemów do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, otrzymywać przypomnienia o zmianie filtra, sterować nawilżaniem i rejestrować narzędzia.

Firma Emerson współpracuje z przedsiębiorstwami użyteczności publicznej w całych Stanach Zjednoczonych, aby dostarczać programy efektywności energetycznej i rabaty dla klientów korzystających z termostatów Sensi. Ponadto firma Emerson, dostarczając inteligentne termostaty Sensi, pomaga tym przedsiębiorstwom użyteczności publicznej w reagowaniu na zapotrzebowanie, pomagając zmniejszyć obciążenie elektrowni w okresach szczytowego zużycia energii, aby zminimalizować wpływ na sieć. 

Dzięki nagrodzie Partner Roku ENERGY STAR termostaty Sensi zyskały uznanie zarówno mediów, jak i konsumentów. Przez cztery lata z rzędu serwis Reviewed.com należący do dziennika USA Today określał termostat dotykowy Sensi jako „Najlepszy całkowicie inteligentny termostat”, a inteligentny termostat Sensi jako „Inteligentny termostat o najlepszej wartości”.

Termostaty Sensi oferują również integrację z innymi aplikacjami dla urządzeń mobilnych i platformami inteligentnych domów, w tym Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit™ i SmartThings.

Inteligentne termostaty Sensi są dostępne u specjalistów ds. kontraktowania, w sklepach detalicznych, w sklepach internetowych i w serwisie Sensi.Emerson.com. Więcej informacji można znaleźć w witrynie internetowej Sensi.Emerson.com,  na stronie dotyczącej termostatów Sensi w serwisie Facebook (Facebook.com/SensiComfort) i w serwisie Twitter (Twitter.com/Sensi).


O firmie Emerson

Koncern Emerson (NYSE: EMR) z siedzibą w St. Louis w stanie Missouri (USA) jest globalnym liderem w dziedzinie technologii i inżynierii, dostarczającym innowacyjne rozwiązania dla klientów na rynkach przemysłowych, handlowych i konsumenckich na całym świecie. Nasza jednostka biznesowa Automation Solutions pomaga maksymalizować produkcję procesową, hybrydową i jednostkową oraz chronić personel i środowisko przy jednoczesnej optymalizacji kosztów energii i działalności. Nasza jednostka biznesowa Commercial and Residential Solutions pomaga w zapewnieniu komfortu i ochrony zdrowia ludzkiego, zabezpieczaniu jakości i bezpieczeństwa żywności, zagwarantowaniu wysokiej efektywności energetycznej oraz tworzeniu zrównoważonej infrastruktury. Więcej informacji można znaleźć w witrynie Emerson.com

Informacje o ENERGY STAR

ENERGY STAR® to wspierany przez rząd symbol efektywności energetycznej, dostarczający prostych, wiarygodnych i bezstronnych informacji, na których konsumenci i przedsiębiorstwa polegają przy podejmowaniu świadomych decyzji. Tysiące organizacji przemysłowych, handlowych, użyteczności publicznej, stanowych i lokalnych — w tym ponad 40 procent organizacji z listy Fortune 500® — polega na współpracy z amerykańską Agencją Ochrony Środowiska (EPA) w celu dostarczania oszczędnych rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej. Od 1992 r. program ENERGY STAR i jego partnerzy wspólnie pomogli amerykańskim rodzinom i przedsiębiorstwom zaoszczędzić ponad 450 miliardów USD i ponad 3,5 biliona kilowatogodzin energii elektrycznej, a także osiągnąć znaczną redukcję emisji — wszystko to dzięki dobrowolnym działaniom.

Kontakt

Z firmą Emerson
Emily Acquisto
314-982-8648
[email protected]

Latest News

Emerson to Help Drive Greater Industrial Edge Interoperability

Company brings deep legacy of driving industry standards to Margo initiative enabling more flexible, scalable automation for customers

New Emerson Flushing Ring Streamlines Ordering, Installation with Complete, Packaged Solution

TESCOM AGI Flushing Ring features modular assembly for flushing and bleeding applications in distillation towers, hydrotreaters and more

Emerson’s New Wireless Transmitter Provides Unprecedented Flexibility for Control and Monitoring...

Rosemount 802 Wireless Multi-Discrete Input or Output Transmitter enables remote asset control that helps cut costs, improve safety, and increase...
Włącz skrypt JavaScript aby skorzystać z tej strony internetowej.