Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-308-310-high-shock

Válvulas de reset manual de impacto elevado ASCO™ séries 308 e 310

Product Description

As válvulas de reset manual de choque impacto ASCO séries 308 e 310 são ideais para o controle de processos críticos em ambientes agressivos.

Tamanho da porta
1/4 NPT
Material do corpo
Corpos em latão e aço inoxidável
Taxas de vazão
Taxas de vazão de 0,45 Cv (0,39 Kv)
Faixa de temperatura ambiente
CA: 125 °F (-20 °C a 52 °C)
CC: 140 °F (-40 °C a 60 °C)
Diferencial de pressão de funcionamento
Piloto: 25 a 125 psi (1,7 a 9 bar)
Principal: 9 bar (125 psi)
Tensão
Disponível em construções CA de 10,1 W e CC de 1,4 W
Normas/Regulamentos
Válvula de uso geral certificado pela UL (somente solenoide), certificada pela CSA, certificada pela ATEX/IECEx com prefixo EV

Características

  • Uma vez que a solenoide é desenergizada, é necessário que a energia seja restaurada para a solenoide e que, em seguida, seja feito o reset manual da válvula
  • Projetado para atender aos requisitos de vibração e/ou impacto de acordo com a especificação ISA S71.03C2
  • Manuseio em atmosfera agressiva de acordo com testes de resistência ao sal (ASTM B117)
  • O invólucro de reset manual é vedado e de borracha de esponja CR de célula fechada e é equipado com respiro de bronze sinterizado para evitar o acúmulo de condensação
  • Filtro de proteção suplementar instalado na porta de ar auxiliar da válvula piloto
  • Capacidade para SIL 3, certificada pela Exida

Documentação e desenhos