Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-RB

ASCO™ Válvulas em miniatura Série RB

Product Description

A Série RB da ASCO é uma linha de válvulas solenoide em miniatura para uso com ar e gases inertes. Por sua arquitetura leve e compacta e seu baixo consumo de energia, são ideais para dispositivos médicos portáteis. A excepcional vida útil das válvulas, de mais de 500 milhões de ciclos, aumenta significativamente a confiabilidade de instrumentos dos OEMs. As aplicações típicas da Série RB incluem instrumentos de terapia respiratória, equipamento de monitoramento de pacientes, terapia de compressão (DVT) e dispensação robotizada de medicamentos.

Atuação da válvula
Solenoide
Material do corpo
Latão banhado a níquel, aço inoxidável
Meio
Ar, gás inerte; oxigênio
Tamanho da porta/tubo
10-32 "; 1/8 "
Tipo de porta
Encaixe; UNF
Função
2 vias – 2/2 normalmente fechada; 3 vias – 3/2 normalmente fechada
Vazão
Menos de 0,05 cv; de 0,05 a 0,1 cv
Tensão
12 CC, 24 CC - 50/60
Pressão diferencial/Pressão de operação máxima
Vácuo a 150 PSIG
Ambiente operacional
Interior
Normas/regulamentações
IP40

Características

  • A construção altamente personalizável é adequada para ar seco, ar lubrificado, vácuo e gases secos não corrosivos, não tóxicos e não inflamáveis
  • Atende a todas as diretrizes relevantes da CE e está em conformidade com RoHS para ambientes sem chumbo
  • O tempo de resposta é inferior a 0,010 segundo
  • Pode ser montado em placa de circuito

Documentação e desenhos