Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R502A1B40M11BF1

AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 502 R502A1B40M11BF1

Product Description

502 SERIES VALVE SPOOL AND SLEEVE SOLENO

acionamento
elétrico
Elemento de acionamento
acionamento bilateral
Comando piloto
externo
Fluxo nominal Qn
470 l/min
Pressão de operação mín.
2 bar
Pressão de operação máx
8 bar
Tensão↩de operação
24 V CC
Tolerância de tensão CC
-15% / +10%
Tipo de proteção com conexão
IP65
Proteção contra inversão de polaridade
Protegido contra inversão de polaridade
Princípio de estanquidade
vedação metálica
Consumo de corrente DC
1.1 W
Duração de ligação
100 %
Tempo tip. de ligação
16 ms
Tempo tip. de desligamento
16 ms
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Peso
0.169 kg
Material de caixa
Zinco moldado a pressão

Características

  • O design modular permite fácil configuração e modificação
  • A válvula de montagem da sub-base é adequada a aplicações de pilotagem de válvulas internas do painel.
  • Alta vazão, tamanho compacto e placa de montagem opcional possibilitam o uso eficiente do espaço do painel.
  • Compatível com plataformas fieldbus eletrônicas da AVENTICS série G3 e 580
  • O nó 580 CHARM é compatível com o sistema de controle distribuído DeltaV™ com triagem eletrônica.

Documentação e desenhos