Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-8600DF030

Medidor De Vazão De Vórtice Rosemount 8600DF030 Utility, 76,2 Mm (3 Pol.) (DN80)

Product Description

Otimizado para medição de fluxo de uso geral econômico e aplicações de fluido limpo, incluindo vapor, ar, água e nitrogênio.

Precisão do medidor de vazão

•±0,75% da taxa para líquidos
•± 1% da taxa para gás e vapor
Rangeabilidade
30:01:00
Saída

•4-20 mA com HART®
•4-20 mA com HART® e saída de pulso escalável
Material em contato com o processo
Aço inoxidável - CF3M
Opções de flange
Flanges Classe ANSI de150 a 300, DIN PN de 10 a PN 40, JIS de 10K a 40K estão disponíveis em uma variedade de faces
Temperaturas de operação
De -50°C a 250°C (-58°F a 482°F)
Dimensão da linha
Com flange de 25mm a 200 mm (1 pol. a 8 pol.)

Características

  • Garanta a confiabilidade e reduza os custos sem peças móveis para reparar ou manter
  • Elimine linhas de impulso e problemas de entupimento com a tecnologia em linha
  • Simplifique a instalação sem linhas de impulso e sem necessidade de calibração em campo ou ajuste de zero
  • Cubra uma vasta extensão de vazão com ampla rangeabilidade
  • A verificação de componentes eletrônicos permite a resolução de problemas simplificada
  • Realize uma manutenção facilmente com sensores substituíveis
  • Componentes eletrônicos de montagem remota são oferecidos para facilitar o acesso

Documentação e desenhos