Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-P-44-4200

Regulador de pressão de GNC TESCOM™ série 44-4200

Product Description

Os equipamentos série 44-4200 são reguladores de redutor de pressão carregado por cúpula, de alta pressão com Cv = 0,80 ou 2,0 disponível. Esse regulador tem pressões nominais de entrada de até 6.000 psig/414 bar e de saída de até 5.000/345 bar. Ideal para uso em equipamento de supressão de incêndios e enchimento de GNC.

Classificação de pressão
Pressão de entrada máxima: 6.000 psig/414 bar
Faixa de pressão de saída: 0-5.000 psig/0-345 bar
Material do corpo
Aço inoxidável 303, aço inoxidável 316 ou latão
Sede da válvula principal
CTFE, Teflon® ou Vespel®
O-rings
Buna-N, Viton-A® ou etileno-propileno
Anéis de segurança
Teflon®
Junta
CTFE ou Vespel®
Demais peças
Aço inoxidável série 300, 17-4 PH
Temperatura do fluido e operacional ambiente
Consulte o seletor do número de peça
Tamanho e tipo da porta
Tipo de porta de entrada e saída: SAE, NPTF, MS33649
Tamanho de porta de entrada e saída: 1/4, 1/2, 3/4 (apenas NPTF e SAE)
Capacidade de vazão
Válvula principal de 1/4: Cv = 0,80
Válvula principal de 3/8: Cv = 2,0
Tipo de carga
Cúpula
Peso
3,6 kg/8,0 lb
Informações adicionais
Para obter modificações personalizadas ou uma solução completa de sistema, entre em contato com o escritório de vendas local.

Características

  • Disponível em latão ou aço inoxidável
  • Apresenta sensor de pistão e válvula principal balanceada
  • Sem ventilação
  • Opções de material do corpo e peças lisas
  • Alto vazão, alta pressão

Documentação e desenhos