Systèmes de prédiction et de protection en ligne

Systèmes de prédiction et de protection en ligne

Choisissez le bon système pour les équipements critiques.

Améliorer la sécurité et la disponibilité avec le bon système en ligne

Pour garantir une protection optimale de vos équipements contre les pannes imprévues, il faut choisir le système en ligne adapté à vos équipements critiques de production. La réglementation sur la sécurité et les exigences en matière d’assurance requièrent un système de protection conforme aux normes de l’API. Dans le cadre d’une approche moderne, intégrant l’intelligence prédictive, vous pourrez exploiter vos équipements les plus critiques en toute confiance. Pour les équipements auxiliaires, la réponse est un système évolutif qui fournit des données de surveillance en continu, particulièrement dans situations transitoires.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Améliorer la sécurité et la disponibilité avec le bon système en ligne

Choisissez le système qui répondra le mieux à vos besoins

IIoT

L’AMS Asset Monitor permet de gérer la détection omniprésente tout en offrant des capacités de prédiction, de protection et de surveillance des procédés. Il est conçu pour être monté directement sur l’équipement, ce qui réduit les besoins en câblage et les autres coûts d'installation. Il peut accueillir jusqu'à 12 modules CHARM, y compris des modules CHARM de vibration ainsi que des modules CHARM DeltaV pour les entrées de procédé. Pour les systèmes plus importants, plusieurs unités peuvent être reliées en chaîne afin d’étendre la couverture des équipements. Ce moniteur dispose d’un studio logique interne avec plusieurs solutions d’application préprogrammées offrant une analyse et des rapports d’alerte faciles à comprendre.

Prédiction

L’AMS 6500 est un système de surveillance prédictive polyvalent, qui peut être déployé comme transmetteur Modbus autonome, comme système de prédiction en ligne complet ou intégré ou superposé à un système de protection des machines existant. L’AMS 6500 est une solution complète en matière de maintenance prédictive de l’équipement ou d’analyse de l’état du procédé.

Modes of Protection

Le système de protection AMS 6500 ATG est un système moderne de protection et de prévision conçu pour remplacer facilement les systèmes de protection obsolètes tout en utilisant les armoires, les câbles, les capteurs existants, etc. L’AMS 6500 ATG comprend les éléments suivants : des cartes configurables pour l’acquisition de données prédictives, un serveur OPC intégré et une application mobile pour visualiser les données à n’importe quel niveau du réseau de l’usine.

Transitoire

Certaines applications nécessitent la collecte de données détaillées lors du démarrage/de l’arrêt de turbomachines. Tous les systèmes AMS 6500 sont disponibles avec l’option d’enregistrement DCR de 100 heures de données transitoires. Avec le DCR de 100 heures, vous pouvez voir le lundi matin une rediffusion de ce qui s’est passé à tout moment pendant le week-end. L’AMS 6500 existe en version portable : l’AMS 2600. De nombreux consultants estiment qu’un AMS 2600 avec l’enregistrement de données transitoires est très utile pour l’analyse des machines et des structures. Les fichiers transitoires peuvent être téléchargés sur le logiciel ME'Scope Modal/ODS pour effectuer une analyse modale transcanal détaillée.

Survitesse

Les conditions de survitesse d’équipements rotatifs critiques peuvent endommager vos équipements et blesser le personnel de l’usine présent dans la zone. En outre, l’équipement endommagé coûte cher et prend beaucoup de temps en termes de réparation ou de remplacement. En fonctionnement transitoire et normal, l’AMS 6300 SIS se prémunit contre les conditions de survitesse causées par une perte de charge soudaine et des changements inattendus. De plus, les mêmes capteurs vérifient le sens de rotation de votre équipement rotatif pour s’assurer qu’il fonctionne correctement.

Actualités

Brève : La nouvelle plate-forme de gestion des équipements d'Emerson est récompensée pour ses...

AMS ARES reçoit le prix IoT Innovations et la reconnaissance du secteur pour ses nouvelles technologies qui améliorent l'accès aux données sur...

Le nouveau capteur de vibrations facile à déployer d’Emerson simplifie la surveillance des...

Le nouveau moniteur de vibrations sans fil utilise des analyses intégrées afin de prévoir quand, comment et pourquoi les équipements risquent de...

La nouvelle solution de surveillance facile à déployer d’Emerson accélère la numérisation des...

Le moniteur d'équipements AMS Asset Monitor augmente la visibilité et dote les équipements essentiels de capacités en analyses prédictives.
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.