Les technologies prédictives et de protection améliorent la fiabilité de l'usine
La réparation d’un équipement défaillant coûte environ 50 % de plus que si le problème avait été résolu avant la défaillance. Que votre équipement problématique fasse partie d’un train de machines ou d’un appareil de terrain, l’application d’une intelligence prédictive peut faire la différence entre atteindre ou non les objectifs de production.
Pour les équipements rotatifs, l’intelligence prédictive permet de déterminer l’état de l’équipement, ce qui vous permet de réduire les temps d’arrêt programmés et non programmés, de diminuer les coûts de maintenance et d’augmenter la sécurité et la disponibilité. Les diagnostic prédictifs sur les appareils de terrain vous permettent de conserver la configuration, l’étalonnage et l’efficacité de fonctionnement de ces appareils, protégeant ainsi la fiabilité de vos équipements de production.
Et lorsque les équipements critiques nécessitent une surveillance de la protection, des fonctionnalités spécifiques conformes à l’API peuvent être intégrées à la prédiction pour vous permettre d’exploiter votre usine en toute sécurité et en toute confiance.
Contactez un expert pour commencer.