AMS Device Manager

AMS Device Manager

Visibilité à l’échelle de l’usine sur les données, l’état et les analyses clés des appareils de terrain intelligents.

Prendre des décisions informées sur la base de données en temps réel

Le logiciel AMS Device Manager facilite la transformation numérique en fournissant une application qui suit des normes et des protocoles ouverts qui permettent la connectivité à une large gamme d’appareils.  Il permet également la mise en place d’une maintenance prédictive pour réduire les arrêts non planifiés, augmenter la productivité et améliorer la sécurité.


AMS Device Manager fournit un accès en ligne en temps réel aux diagnostics et alertes intelligents des instruments et des vannes, fournissant un aperçu de l’état des appareils et des informations de dépannage lorsqu’un problème est détecté. Grâce aux données d’état en temps réel, le personnel de maintenance et d’exploitation peut réagir rapidement et prendre des décisions informées.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Prendre des décisions informées sur la base de données en temps réel
Gérer les instruments en ligne et hors ligne où que vous soyez
Serveur de données AMS Device Manager

Serveur de données AMS Device Manager

Grâce au serveur de données AMS Device Manager, les utilisateurs peuvent reproduire leurs données système hors du réseau de contrôle du procédé – avec une extension en toute sécurité à Emerson/AspenTech et à des destinations tierces telles que des historiques de sites, des systèmes de contrôle, des applications de visualisation, des analyses, etc., comme :​

  • ​Microsoft PowerBI​
  • AMS Optics​
  • Plantweb Insight​
  • AspenTech Inmation™

​Lire le communiqué de presse. 


En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Serveur de données AMS Device Manager
AMS Device Manager

AMS Device Manager

Raccourcissez le temps de mise en service avec des modèles de configuration

Accélérez les activités de démarrage et de mise en service grâce à la configuration en masse des appareils.  Créez un modèle de configuration d’appareil une seule fois et appliquez-le simplement aux appareils du même type. Validez ensuite les modifications à l’aide de rapports de validation intégrés.

La mise en service simplifiée de l’appareil grâce aux modèles d’appareil et à la configuration de masse

L’autoconfiguration et la validation les appareils à l’aide d’AMS Device Manager pour réduire vos tâches jusqu’à 80 %.

Témoignages de clients

L’AMS Device Manager d’Emerson a fait ses preuves en matière de résultats tout au long du cycle de vie d’une installation.

Gérer en ligne et hors ligne

Gérer les instruments en ligne et hors ligne où que vous soyez

Intégrez jusqu’à 30 000 appareils dans une base de données unique pour tous vos appareils intelligents connectés à différents systèmes hôtes, y compris les appareils hors ligne configurés à l’aide d’une interface de communication telle qu’AMS Trex. Développez les fonctionnalités de votre système de gestion des équipements en fournissant des informations sur l’état des appareils et le statut d’étalonnage via une interface Web vous permettant d’y accéder depuis n’importe quelle station sur un réseau sécurisé.

Fournir des données en toute sécurité

Fournir en toute sécurité des données aux applications de niveau entreprise

AMS Device Manager s’intègre aux applications d’entreprise telles que AMS Optics pour fournir une visibilité sur l’état de l’instrument.Il s’agit d’une source fiable qui fournit des données provenant d’appareils connectés à divers SNCC, API ou systèmes de sécurité via des protocoles industriels ouverts, permettant ainsi l’analyse des données pour améliorer les procédés.

Réduisez les coûts grâce à une approche proactive de la maintenance

Réduisez les coûts grâce à une approche proactive de la maintenance

À l’aide des données de référence historiques et des performances, vous pouvez analyser les tendances pour déterminer quand des remplacements ou une maintenance seront nécessaires. AMS Device Manager fournit des graphiques permettant de visualiser les écarts et les actions recommandées sur la façon de résoudre les problèmes.

Simplification de l’étalonnage

Simplification des processus d’étalonnage

AMS Device Manager prend en charge la définition des modes d’essai de l’appareil, la planification de l’étalonnage des appareils et la gestion des données d’étalonnage de l’appareil. Passez au zéro papier pour éliminer les erreurs de documentation et automatiser la documentation afin de minimiser les tâches inutiles.

Simplifier la gestion des appareils grâce à une technologie normalisée

AMS Device Manager change la façon dont les usines gèrent les appareils en ajoutant une technologie émergente : l’intégration d’appareils de terrain (FDI). La FDI combine les avantages de la technologie EDDL et de la technologie FDT/DTM, en fournissant une méthode standard pour l’intégration des appareils. La mise en œuvre de la FDI par AMS Device Manager réduit la complexité et simplifie la gestion des appareils, ce qui permet aux utilisateurs finaux et aux fabricants d’appareils de réaliser des économies et de bénéficier d’une plus grande facilité d’utilisation.


À propos de l’intégration des appareils de terrain (FDI) dans AMS Device Manager

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Simplifier la gestion des appareils grâce à une technologie normalisée
Logo FDI

Applications SNAP-ON AMS Device Manager

Obtenez des informations et des fonctionnalités de diagnostic améliorées pour un appareil ou un groupe d’appareils à l’aide des applications SNAP-ON.

Les applications SNAP-ON d’AMS Device Manager sont recommandées pour obtenir des informations et des fonctions de diagnostic avancées sur un appareil ou un groupe d’appareils. Les applications SNAP-ON comprennent :

AlertTrack
AMS ValveLink™
AMS Wireless
Calibration Assistant
DCMlink
ProofCheck™
Rosemount Engineering Assistant
Vérification de débitmètres
QuickCheck
Applications tierces
En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Obtenez des informations et des fonctionnalités de diagnostic améliorées pour un appareil ou un groupe d’appareils à l’aide des applications SNAP-ON.

Documents présentés

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.