Réducteurs et boîtiers d’engrenages
Notre portfolio de réducteurs à vis sans fin et de boîtiers d’engrenages est largement utilisé sur les vannes d’un certain nombre d’industries de procédés.
Les boîtiers d’engrenages et les réducteurs à vis sans fin jouent un rôle important dans le fonctionnement et le contrôle des vannes de nombreuses industries. Ils réduisent non seulement l’effort physique nécessaire pour tourner le volant d’une vanne à commande manuelle, mais ils peuvent également être intégrés à des actionneurs pneumatiques et électriques afin d’automatiser le fonctionnement et le contrôle des vannes. Ils sont particulièrement utiles pour l’exploitation de vannes de grande taille et/ou lourdes.
Réducteurs à vis sans fin quart-de-tour pour les opérations manuelles
Réducteurs à vis sans fin quart-de-tour pour les opérations manuelles
Réducteurs à vis sans fin quart de tour pour les volants à chaîne
Réducteur à engrenage conique multitour pour actionnement manuel et électrique
Commande manuelle débrayable quart-de-tour, solide et efficace, pour actionneurs pneumatiques
Foire aux questions sur les boîtiers d’engrenages et les réducteurs
Découvrez les réponses aux questions les plus courantes sur les engrenages dans l’actionnement des vannes.
Les boîtiers d’engrenage et les réducteurs permettent de démultiplier le couple nécessaire à l’ouverture ou à la fermeture d’une vanne. Pour les vannes à commande manuelle, cela réduit l’effort physique nécessaire à l’opérateur pour tourner le volant de la vanne.
Ces appareils sont couramment utilisés dans les secteurs maritime, du pétrole et du gaz, des procédés chimiques, de l’eau et des eaux usées, du CVC ainsi que dans les pipelines
Les avantages supplémentaires comprennent :
• Précision du contrôle : les réducteurs à vis sans fin fournissent un rapport élevé de démultiplication, ce qui permet une plus grande précision lors de la régulation du débit de fluides dans une vanne. Cela peut s’avérer essentiel dans les applications nécessitant une régulation très précise du débit.
• Mécanismes autobloquants : les réducteurs à vis sans fin comportent une fonction d’autoblocage qui permet de maintenir la position de la vanne quand elle n’est pas en service. Cela permet d’éviter les mouvements accidentels ou les retours de fluides causés par des vibrations ou des fluctuations de pression.
• Avantage mécanique : les boîtiers d’engrenage et les réducteurs à vis sans fin permettent de transférer efficacement l’énergie du côté entrée (la commande ou l’actionneur) au côté sortie (la tige de la vanne). Cela permet l’utilisation de vannes très grandes et/ou très lourdes.