Contrôleurs, instruments et logiciels d'actionneur de vanne
Facilitez la surveillance et la gestion de plusieurs actionneurs de vannes en utilisant nos solutions de contrôle des actionneurs.
Emerson propose des solutions qui simplifient la surveillance et le contrôle de multiples actionneurs de vannes installés sur le terrain sans avoir à interagir avec chaque appareil individuellement.
Notre application logicielle DCMlink collecte de manière exhaustive les données des actionneurs électrohydrauliques, électriques et intelligents Bettis, en les reliant sans fil aux systèmes d'entreprise ou d'usine.
La station principale du réseau Controlinc a la capacité de gérer jusqu'à 250 actionneurs de vannes, simplifiant ainsi la gestion des fonctions de contrôle des actionneurs courantes.
Configure, étalonne, surveille et diagnostique les actionneurs électriques Bettis à partir d'un emplacement central, indépendamment du protocole, de l'actionneur ou du système hôte.
Gérez et surveillez efficacement jusqu'à 250 actionneurs de vannes, en déchargeant la gestion du procédé et du réseau à partir du système SNCC/SCADA principal pour optimiser les performances.
Questions fréquemment posées sur les contrôleurs, les instruments et les logiciels pour les actionneurs de vanne
Explorez les réponses aux questions fréquemment posées sur les contrôleurs et les logiciels d'automatisation des vannes.
Les maîtres de réseau sont couramment déployés dans des installations de grande envergure ou complexes, où les opérateurs ont besoin de contrôler ou de surveiller un groupe d'actionneurs depuis un emplacement extérieur à la salle de commande.
En utilisant un hôte RS485, il est possible de mettre en réseau plusieurs maîtres vers le SNCC. Chaque maître de réseau peut être connecté à jusqu'à 250 actionneurs, et un maximum de 124 maîtres peuvent être connectés au système, ce qui permet un total de 31 000 actionneurs pouvant être connectés. Lors de l'utilisation d'un hôte Ethernet, le système de commande de distributeur n'est limité que par les capacités du système de contrôle-commande.
Pour télécharger DCMlink, vous devrez renseigner le formulaire de demande de logiciel. Chaque appareil qui utilisera le logiciel nécessitera sa propre licence. La version DCMlink Solo est gratuite et permet la surveillance en temps réel, le contrôle des données des équipements, des profils, des alarmes, ainsi que l'accès aux journaux d'événements. Le logiciel est également disponible dans une version Snap-On pour AMS Device Manage, permettant la surveillance à distance depuis une salle de commande, mais cette version est disponible moyennant une licence payante.