AMS Machinery Manager

Product Description

AMS Machinery Manager intègre de multiples techniques de maintenance prédictive avec des outils d’analyse complets pour fournir une évaluation facile et précise de l’état des machines à travers les différents types d’équipements mécaniques de votre usine. Les applications technologiques modulaires intègrent des sources de diagnostics et de rapports dans une base de données commune pour l’analyse de l’état des machines à travers toute l’usine. Les nouvelles versions logicielles sont mises gratuitement à la disposition des clients par l'intermédiaire de l'assistance produit d'AMS Machinery Manager fournie par Guardian.

Systèmes d’exploitation pris en charge
Serveurs : Serveur Windows 2016, Serveur Windows 2012 R2 édition Standard, et Serveur Windows 2012 R2 Datacenter. Postes de travail : Windows 10 Professionnel, Windows 7 Professionnel SP1, Windows 7 Ultimate et Windows 7 Entreprise
Processeur/Mémoire
Serveur/Systèmes portables : 1,83 GHz double cœur ou mieux, 2 Go de RAM ou plus. Serveur / Systèmes en ligne : Serveur classe 2,33 GHz double cœur ou mieux, 2 Go de RAM ou plus. Postes de travail : 1,5 GHz ou mieux, 2 Go de RAM ou plus
Réseau
Ethernet (protocole TCP/IP)
Navigateur
Internet Explorer 7 ou plus récent
Résolution d’écran
XGA (1024 x 768) ou supérieure

Caractéristiques

  • Nouveau tableau de bord et nouvel outil de navigation –identifiez aisément les équipements dont l’état se détériore, les rondes de collecte de données en retard et lancez rapidement une analyse en contexte.
  • Base de données plus grande de 2 à 32 Go – archivez les données moins fréquemment et combinez les bases de données archivées précédemment pour faciliter la comparaison des données sur le long terme.
  • Conversion du schéma des bases de données – lorsque vous passez à la version v6.3 d’AMS Machinery Manager, vous devez mettre à jour le schéma des bases de données créées avant la mise à jour d’AMS Machinery Manager v6.3. Pour faciliter au mieux ce processus, Emerson a créé un outil de conversion du schéma des bases de données pour convertir les bases de données fournies avec les supports d’installation.
  • Sécurité accrue avec la base de données MS Access mise à jour – le format .accdb supprime les problèmes de sécurité relatifs à l’ancienne version de Microsot Access.
  • Signets d’analyse – marquez les données d’un graphe pour s’y référer rapidement et en faire le suivi à partir du tableau de bord.
  • Limites des réglages d’alerte augmentées de 512 à 2 048 – activez les alarmes en les accordant de manière statistique au fonctionnement réel de la machine. Les clients peuvent désormais visualiser leurs alarmes sur AMS Optics, où qu’ils soient.
  • Déploiement de Microsoft Azure cloud pour AMS 2140’s – plusieurs utilisateurs peuvent accéder à AMS Machinery Manager sur le cloud, où qu’ils soient. Veuillez noter : les réglages cloud ne sont pour le moment disponibles qu’avec Microsoft Azure et le système AMS 2140.

Documentation et schémas