Rationalisez la maintenance sur site avec un appareil de diagnostic puissant et mobile.

Lorsque les équipements ne fonctionnent pas correctement ou que les problèmes ne sont pas identifiés et résolus dans l’usine, cela peut entraîner des arrêts non planifiés coûteux. L’interface de communication AMS Trex permet de traiter des questions simples sur place, évitant des enquêtes physiques invasives du problème, inutiles et potentiellement destructrices.  

Avec l’outil de communication Trex à la main, vous pouvez correctement identifier et résoudre les problèmes de l’appareil sur le terrain. Les équipes de maintenance réaliseront des économies importantes en termes d’heures de travail et assureront une tranquillité d’esprit du fait de savoir que les problèmes seront résolus très rapidement et correctement du premier coup avec le bon outil portable.  

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Rationalisez la maintenance sur site avec un appareil de diagnostic puissant et mobile.
Rationalisez la maintenance sur site avec un appareil de diagnostic puissant et mobile.

AMS Trex vous accompagne partout où vous allez dans les installations.

Les techniciens peuvent isoler et résoudre les problèmes alors que les dispositifs continuent de fonctionner grâce à l’interface de communication robuste AMS Trex de sécurité intrinsèque.

AMS Trex vous accompagne partout où vous allez dans les installations.
produit de remplissage

Robuste, fiable et de sécurité intrinsèque

Conçu pour résister aux conditions difficiles dans des installations de fabrication et respecte les exigences des normes de sécurité intrinsèque mondiales.

produit de remplissage

Conçue pour être utilisée

Conçue pour un usage quotidien sur le terrain, avec une seule main pour un confort accru. L’écran peut également être utilisé avec des gants.

produit de remplissage

Alimentation de la boucle

Permet la configuration de l’appareil sur le terrain avant même que l’infrastructure d’entrée/de sortie et d’alimentation ne soient en place. Connectez simplement l’appareil à un instrument pour l’alimenter.

produit de remplissage

Indicateur réglable

L’écran peut être facilement modifié pour économiser l’énergie ou s’adapter à des environnements sombres ou à la lumière du soleil. Cela assure un affichage précis qui peut toujours être lu.
 

produit de remplissage

Bibliothèque d’applications

Optimisez la fonctionnalité de l’AMS Trex grâce à l’architecture conçue pour les applications modernes afin d’aider les techniciens à effectuer leurs tâches.

produit de remplissage

Synchronisation automatique

Garantissez l’intégrité des données dans votre base de données AMS Device Manager sans intervention d’un technicien.

Mettez les appareils sous tension directement depuis l’appareil portable
Expérience utilisateur moderne
Raccordements remplaçables et polyvalents
Présentation de l’appareil
Répondre aux exigences de conformité et d’audit
INTERFACE DE COMMUNICATION AMS TREX

Faites plus avec un seul outil, provenant d’un seul fournisseur.

L’interface de communication AMS Trex fournit les outils dont les techniciens ont besoin, dans un ensemble robuste de sécurité intrinsèque et facile à transporter.


Voir la brochure

Mettez les appareils sous tension directement depuis l’appareil portable

Avec la technologie d’alimentation de la boucle, il n’est plus nécessaire de chercher une alimentation électrique compatible ou un simulateur de boucle avant de réaliser la connexion à un appareil. Les techniciens peuvent réaliser la configuration sur les appareils avant même que l’infrastructure d’entrées/sorties et d’alimentation ne soit en place.


Livre blanc : technologie « Power the Loop » (Alimentation de la boucle) | AMS Trex

Mettez les appareils sous tension directement depuis l’appareil portable
Expérience utilisateur moderne

Anticipe les besoins de l’utilisateur, fournit des renseignements sur le dépannage, et permet de naviguer aisément dans les menus et les critères au moyen d’un grand clavier sur écran tactile. 


Expérience utilisateur moderne
Raccordements remplaçables et polyvalents

Connexions ou fonctionnalité supplémentaire de l’unité AMS Trex remplaçables à chaud et faciles à changer. Le module Plus est équipé de connecteurs FF et HART, de connecteurs pour HART et FF avec système d’alimentation permettant d’alimenter les segments de boucle, et d’un connecteur pour ampèremètre.
 


Raccordements remplaçables et polyvalents
Présentation de l’appareil

Met les renseignements pertinents à disposition de l’utilisateur dès que l’appareil est connecté et fournit au premier coup d’œil des informations sur l’appareil et sur son état, des alertes, des mesures principales et des menus afin que l’utilisateur puisse facilement identifier le problème.

Présentation de l’appareil
Répondre aux exigences de conformité et d’audit

Garantissez l’intégrité des données en enregistrant automatiquement les modifications apportées à la configuration des appareils sur le terrain et en synchronisant ces modifications avec AMS Device Manager, ce qui permet de créer un registre de suivi des modifications précis.


Livre blanc : optimiser l’intégrité des données avec la synchronisation automatique | AMS Trex 
 

Répondre aux exigences de conformité et d’audit

Ajoutez des outils de diagnostic essentiels à votre boîte à outils.

Upgrade Studio, une application basée sur PC, permet à l’unité Trex de rester à jour avec les nouveaux logiciels et applications. Ces applications automatisent les flux de travail et permettent au personnel qui se trouve sur le terrain de mettre en service, configurer, diagnostiquer et réparer en toute sécurité et de manière précise les instruments de terrain.

Outils de diagnostic essentiel
produit de remplissage

Interface de communication

Offre une large gamme d’options permettant de configurer et de résoudre les problèmes sur les dispositifs de bus de terrain HART et FOUNDATION.

produit de remplissage

Diagnostics de boucle

Activez la fonctionnalité d’alimentation de la boucle sur le terrain et effectuez des vérifications et un dépannage de la boucle. Vous pouvez également isoler et résoudre les problèmes de câblage.

produit de remplissage

Diagnostics du bus de terrain

Munissez-vous des outils nécessaires pour régler les problèmes et valider les segments du bus de terrain FOUNDATION.

produit de remplissage

Mise en service de WirelessHART

Accès aux réseaux sans fil en moins de temps, réduisant ainsi le risque d’erreur et garantissant un sécurité accrue.

produit de remplissage

Radar Master

Assure la précision de la configuration et des mesures de vos transmetteurs radar de mesure de niveau Rosemount.

produit de remplissage

ValveLink Mobile

Vous pouvez analyser et revoir les conditions d’assemblage des vannes, ainsi que leurs performances sans affecter le procédé.

produit de remplissage

Calculateur

Inclut un calculateur, une fonctionnalité pour les conversions de base, un convertisseur de boucle/un calculateur de loi d’Ohm, et un convertisseur d’unités.

produit de remplissage

Visionneuse PDF

Transférez les fichiers PDF vers l’AMS Trex pour accéder aisément aux manuels, aux méthodes de travail, aux notes et aux autres PDF sur le terrain.

Demande de devis et plus encore

Transmettez-nous vos informations pour recevoir un devis personnalisé pour AMS Trex de la part de notre équipe

Visitez le portail en ligne AMS Trex pour accéder aux dernières mises à jour logicielles.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.