Les bacs en plastique sont utilisés pour contenir une variété de matières liquides de plusieurs industries dans des espaces restreints, comme l’industrie des métaux et l’industrie minière. Souvent, les ouvertures permettant d’insérer des instruments sont limitées et les opérateurs industriels doivent effectuer des rondes manuelles.
Le transmetteur de niveau et de débit Rosemount 1208 assure un contrôle précis des stocks afin de garantir le bon déroulement des processus. Il utilise la technologie radar sans contact, de sorte qu’il n’y a besoin d'aucun contact avec le produit et les ondes radar pénètrent facilement dans le toit en plastique du bac. En outre, sa technologie radar sans contact ne nécessite pas de raccordement au bac (ou d’ouverture du bac), et sa forme compacte le rend adapté pour une installation dans des applications à espace restreint.