Agrafage thermique
Solutions de soudage pour pièces complexes et fragiles
La technologie d’agrafage thermique de Branson permet d’assembler des composants sur une pièce moulée en plastique. Le procédé d’agrafage permet d’assembler les matériaux sans vibrations. Il en résulte des surfaces de classe A sans dommages esthétiques. L’agrafage thermique Branson constitue une solution idéale pour les industries nécessitant l'assemblage de pièces en plastique sensibles, comme les secteurs de l’automobile, de l’électronique et médical.
Branson Acquires HTE Engineering Services
L’agrafage thermique aussi connu sous le nom d’agrafage thermoplastique consiste à assembler deux matériaux dissemblables entre eux. Lors de l’agrafage thermique, nous faisons appel à la technique de chauffage et de refroidissement localement pour élever la température des composants en plastique et permettre le reformage du plastique. Ce reformage peut être utilisé dans un large éventail d’applications.
Les applications vont de l’agrafage de bossages en plastique pour l’assemblage de panneaux de portières d’automobiles à l’assemblage de circuits imprimés et de boîtiers en plastique. Les avantages de cette technique comprennent l’absence de dommages dus aux vibrations, l’absence de particules, la possibilité d’agrafer des applications à revêtement métallisé et la possibilité d’agrafage dans les zones difficiles à atteindre ou d'accès difficile.
Lorsqu’un courant électrique circule dans la pointe chauffante, la résistance électrique crée un effet thermique. La pointe d’agrafage thermique est mise en contact avec la pièce thermoplastique à reformer. La pointe chauffante est ensuite chauffée par chauffage électrique direct à l’intérieur pendant une courte période de temps. La pointe chauffée ramollit la matière plastique et lui donne la forme de la pointe.
De l’air comprimé est ensuite appliqué pour refroidir la pointe et le plastique formé. Il est possible d’agrafer simultanément plusieurs points, notamment de plusieurs polymères. La durée du cycle dépend du volume de polymère à reformer. La technologie d’agrafage thermique peut être mise en œuvre à différents niveaux de sophistication en fonction des exigences du client, du simple système à boucle ouverte à commande temporelle au système sophistiqué à boucle fermée avec rétroaction thermique.