Technologies à ultrasons non intrusives et à pince

Les technologies de mesure non intrusive de débit par ultrasons et de réfractomètre Flexim d’Emerson mesurent pratiquement tout ce qui s’écoule, des liquides comme des gaz. Nos débitmètres à ultrasons à pince permettent aux opérateurs de fixer simplement le transducteur à l’extérieur du tuyau, sans aucune interruption des opérations ni aucun risque de fuite.  Comme nos produits répondent aux exigences les plus élevées en matière de production industrielle, de sécurité et de disponibilité des installations, les opérateurs peuvent facilement mesurer le débit n’importe où. Flexim est une marque de confiance, réputée pour ses débitmètres à ultrasons non intrusifs. Notre technologie innovante, notre précision et notre fiabilité en font un leader du secteur.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Technologies à ultrasons non intrusives et à pince



Explorez l’histoire du débitmètre à ultrasons non intrusif et de la technologie du réfractomètre de Flexim

Trier par :

Le développement d’un débitmètre à ultrasons portable à pince a été initié par quatre diplômés de l’université Humboldt de Berlin et de l’université de Rostock. La société Flexim a été créée.

Lancement du FLUXUS ADM 6402, le premier débitmètre portable

Introduction du débitmètre permanent à ultrasons FLUXUS ADM 7805

Introduction du débitmètre à ultrasons portable FLUXUS ADM 6725 – équipé d’un traitement numérique du signal et d’algorithmes pour éliminer le bruit acoustique

Première certification de l’entreprise selon la norme DIN ISO 9001

Ouverture de la première filiale à l’étranger, FLEXIM Benelux, basée aux Pays-Bas

Lancement du WaveInjector – l’installation de notre transducteur breveté permet des mesures de débit non-invasives à des températures extrêmes allant de -190 °C à +630 °C. FLEXIM élargit sa gamme de produits et présente le réfractomètre de procédé PIOX R. Création de FLEXIM Austria (Autriche).

Lancement du FLUXUS ADM 8027, le premier débitmètre à ultrasons certifié pour être utilisé en atmosphère potentiellement explosive (ATEX Zone 1). Ouverture de FLEXIM AMERICAS.

En développant une technologie de transducteur appropriée – les transducteurs à ondes de Lamb – Flexim ouvre la voie à une mesure non invasive, fiable et précise du débit des gaz par ultrasons.

Création de Flexim Asia avec des bureaux à Singapour et Shanghai

Lancement des débitmètres portables pour gaz et liquides, FLUXUS F601 et G601

Lancement des FLUXUS F608 et G608, débitmètres portables certifiés uniques au monde, utilisables dans des atmosphères potentiellement explosives (ATEX, IECEx Zone 2 et FM Class I, Div. 2)

Ouverture de FLEXIM Instruments UK, dans la région de Manchester

FLEXIM pose la première pierre de son nouveau siège à Berlin. Ouverture du premier bureau de vente en Amérique du Sud, FLEXIM S.A. au Chili.

Flexim poursuit sa croissance et ouvre des filiales au Moyen-Orient (Dubaï) ainsi qu’en Australie (Perth). Introduction du FLUXUS F/G721. Le système permanent à ultrasons à pince pour la mesure non invasive du débit des liquides ou des gaz ouvre de nouveaux horizons d’application.

Inauguration du nouveau siège social de l’entreprise, construit de manière durable, à Berlin (Allemagne)

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.