Le pH est un paramètre de contrôle critique qui est mesuré en plusieurs points du procédé chlore-alcali. La mesure du pH présente des difficultés car les solides précipités dans les étapes de purification obstruent souvent la jonction de référence d’une sonde de pH. Les ions de métaux lourds peuvent contaminer la référence de la sonde de pH et les températures élevées en réduisent la durée de vie. Les sondes de pH/ORP Rosemount™ RBI sont spécifiquement conçues pour répondre aux conditions difficiles des procédés chlore-alcali. De multiples chambres d’isolement derrière la jonction de référence agissent comme des barrières pour protéger la référence interne du contact avec les produits chimiques agressifs, tandis que la surface élevée de la jonction de référence maintient le débit d’électrolyte nécessaire pour un signal de pH stable.