Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-E390A030

ASCO™ E390A030

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

PRESSURE OPERATED ASCO VALVE SERIES 390 VALVE 3/2 NO BRONZE ENTRY UNDER DISC G.1 1/4 D=32 OPERATOR D=63

Body Material
Bronze
Flow (Cv) / Flow (Kv)
72.83 / 63.00
Function
3/2 Normally Open
Pipe/Port Type & Size
G 1.25 (ISO 228/1)
Product Type
Pressure Operated Valve
Valve Actuation
Pressure Operated
Media
Water; Steam; Light Oil; Air, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 16 bar
Min to Max Operating Pressure (Water)
0 - 16 bar
Min to Max Operating Pressure (Light Oil)
0 - 16 bar
Min to Max Operating Pressure (Steam)
0 - 10 bar
Min to Max Ambient Temperature
-10 - 60 °C
Min to Max Fluid Temperature
-10 - 184 °C
Orifice Size
32 mm

Caractéristiques

  • Capacité haut débit
  • Résistance aux contre-pressions
  • Actionneurs sans entretien
  • Conforme à la directive Équipements sous pression 2014/68/UE, catégorie 1 (DN > 25) ou article 4.3 (DN < 25)

Documentation et schémas