Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-5081 Explosion-proof Transmitter

Transmetteur antidéflagrant Rosemount™ 5081

Product Description

Le transmetteur antidéflagrant Rosemount 5081 est un instrument à une voie, alimenté par la boucle, qui peut prendre en charge l’entrée des sondes pH/ORP, des sondes de conductivité (à contact et toroïdales) et des sondes ampérométriques (sondes d’oxygène dissous, de chlore et d’ozone).

Étendue de mesure
Bus de terrain (pH) : quatre blocs Entrée analogique assignés au pH, à la température, à l’impédance de référence et à l’impédance de verre
Bus de terrain (ORP) : trois blocs Entrée analogique assignés à l’ORP, à la température et à l’impédance de référence
Température ambiante
Bus de terrain (pH et ORP) : temps d’exécution de 75 ms. Un bloc PID : temps d’exécution de 150 ms.
Type d’appareil : 4085. Révision 1 de l’appareil. Certification ITK 4.5
Alimentation électrique
La tension d’alimentation minimale est de 12 Vcc. La tension d’alimentation maximale est de 42,4 Vcc (30 Vcc pour une exploitation de sécurité intrinsèque). La tension électrique d’entrée doit couvrir la chute de tension dans le câble plus la résistance de charge externe requise pour les communications HART (250 Ω minimum).
Certifications/homologations
Pour plus de détails, voir les spécifications pour les mesures concernées.
Indice de protection du boîtier
Aluminium coulé contenant moins de 6 % de magnésium avec revêtement en polyester époxy. NEMA 4X (IP65). Joints toriques du couvercle en néoprène
Poids
4,5/5 kg

Caractéristiques

  • Conception robuste et antidéflagrante en fonte d’aluminium très résistante.
  • Installation plus rapide grâce à la programmation Quick Start
  • Certifications de sécurité intrinsèque, non incendiaire et antidéflagrant pour les zones dangereuses
  • Visibilité des paramètres du procédé grâce aux communications numériques HART ou bus de terrain Foundation
  • Connectez-vous en toute simplicité avec les automates programmables et les SNCC en choisissant les options de communication HART ou par bus de terrain Foundation.

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-5 of 5 results for Pièces et accessoires
: