Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-3051HT Hygienic Pressure Transmitter

Transmetteur de pression aseptique Rosemount™ 3051HT

Product Description

Le transmetteur de pression aseptique Rosemount 3051HT est un instrument très performant pour la mesure de la pression relative et absolue dans l’industrie pharmaceutique et l’industrie agro-alimentaire. Conçu avec des raccords de procédé conformes aux normes du secteur, ce transmetteur peut être connecté aux raccords sanitaires sans avoir recours à des accessoires de montage spécifiques. Cet appareil est conforme aux normes du secteur 3-A™, EHEDG et ASME-BPE et offre l’option du boîtier en acier inoxydable poli.

Produits

Search
1-1 résultats sur 1 pour Produits
3051HT Hygienic Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
Garantie
Garantie limitée à 5 ans
Rangeabilité
Jusqu’à 1/100
Protocole de communication
HART™ 4-20 mA
bus de terrain FOUNDATION™
PROFIBUS®
Étendue de mesure
Jusqu’à 55,7 bar pour la pression relative, jusqu’à 10,3 bar pour la pression absolue
Matériaux en contact avec le procédé
Acier inoxydable 316L mécaniquement poli et électropoli à Ra < 0,38 µ-po (0,38 µ-m)
Diagnostics
Diagnostics de base, intégrité de la boucle
Certifications/homologations
3A, EHEDG, ASME-BPE, voir les spécifications complètes pour obtenir la liste complète des certifications
Wireless Update Rate
1 sec. to 60 min., user selectable
Power Module Life
Up to 10-year life, field replaceable (order separately)
Wireless Range
Internal antenna (225 m)

Caractéristiques

  • Se raccorde à divers raccords sanitaires standard de l’industrie.
  • Il est conforme aux normes 3-A, EHEDG et ASME-BPE pour répondre aux exigences spécifiques de l’industrie.
  • Le boîtier en acier inoxydable poli est exempt de cavités et d’interstices pour faciliter le nettoyage et l’essuyage.
  • Il offre des performances de pointe : 0,065 % de l’étendue d’échelle, stabilité garantie sur 5 ans.
  • Il résiste aux conditions de lavage à grande eau (jusqu’à IP66/68) pour une performance et une durabilité à long terme.
  • L’interface opérateur locale (LOI) permet une mise en service simple et locale sur site sans nécessiter d’outils supplémentaires.
  • La technologie de capteur fournit une excellente répétabilité des lots jusqu’à ±0,02 % de la portée limite supérieure pour 60 lots.
  • Les diagnostics d’intégrité de la boucle détectent les problèmes de boucle électrique pour réduire les temps d’arrêt
  • Meets 3-A, EHEDG and ASME-BPE standards to meet industry-specific requirements

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-9 of 9 results for Pièces et accessoires
: