Pinces à vide

Les pinces à vide exploitent la différence entre la pression atmosphérique et le vide généré par voie électronique ou pneumatique pour établir une prise ferme sur les objets, dans la plupart des cas pour les soulever ou les déplacer dans des applications automatisées. Le choix des pinces adéquates dépend d’un grand nombre de facteurs, notamment de la surface des pièces (plate, courbée ou inclinée), de la surface de la pièce, de son environnement (par exemple, une salle blanche) et des exigences en matière de sécurité ou de manipulation. La gamme de pinces AVENTICS offre une gamme complète d’options qui peuvent répondre aux besoins spécifiques de votre environnement de travail, de vos procédés et de votre débit.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Pinces à vide

Préhenseurs à pince à ventouse

1-6 résultats sur 6 dans la rubrique Produits
: