Les centrales de transformation utilisent une variété d’équipements et de systèmes, et chacun d'entre eux présente ses propres risques d’incendie. Les incendies peuvent impliquer des vannes à courant continu, des équipements extérieurs ou intérieurs isolés à l'huile, des câbles isolés à l'huile, des condenseurs synchrones refroidis à l’hydrogène ou une isolation de circuit imprimé. L’huile utilisée dans un équipement isolé à l'huile peut s’enflammer en raison d’un mauvais fonctionnement électrique. Des arcs électriques internes peuvent se produire dans l’huile en raison d’une infiltration d’eau, d’une défaillance de l’isolation du noyau, des courants de défaut extérieurs ou de défaillances du changeur de prises. Les détecteurs de flammes doivent détecter rapidement les flammes afin d’éviter un incendie généralisé dans une station de transformateur. C'est un point crucial, car les incendies dans les centrales de transformation peuvent avoir de graves répercussions sur l’alimentation électrique des clients et affecter les équipements et les revenus des entreprises de services publics. Plus important encore, les incendies peuvent également être dangereux pour le personnel et le grand public. Le détecteur de flamme Rosemount™ 975HR peut détecter rapidement des incendies à de longues distances grâce à une immunité élevée aux fausses alarmes.