La norme industrielle pour les installations de débitmètres électromagnétiques stipule de les installer avec cinq diamètres de conduite en amont et deux diamètres de conduite en aval. Cela permet au fluide conducteur incompressible d’avoir un profil d’écoulement plus symétrique et des mesures de débit plus précises. Il arrive cependant que la longueur droite recommandée ne soit pas possible pour une application donnée. Dans ce cas, une mesure précise et reproductible est toujours souhaitée. Les tubes de mesure Rosemount™ 8700 peuvent fournir des mesures précises et répétables sans aucune longueur droite en amont ou en aval. Cela permet une mesure précise du débit à n’importe quel endroit de l’usine sans avoir à spécifier des caractéristiques uniques pour ce faire.