Les bacs de stockage peuvent être utilisés pour différentes applications dans l’industrie des procédés et les installations d’eau et d’eaux usées, telles que le stockage de l’eau, des substances chimiques ou des produits alimentaires finis. Parmi les défis que ces applications peuvent présenter, citons les fluides corrosifs, la condensation, la mousse et les accumulations. Le capteur de niveau et de débit Rosemount 1208 est conçu pour résister à la corrosion, il est homologué pour une utilisation avec l'eau potable et les applications alimentaires de haute qualité. De plus, il est équipé d'un angle de faisceau FMCW étroit de 80 GHz afin de prévenir toute obstruction interne. Le transmetteur offre une couverture complète sans aucune zone morte, ce qui maximise l'utilisation du réservoir.