AMS-P-A0324VO

Capteur économique A0324VO

Product Description

Conception de base économique dotée d'un câble métallique à tresse de blindage de 5 mètres pour une sécurité renforcée.

Sensibilité (±5 %)
4 mV/mm/s (101,6 mV/in/s)
Fréquence de résonance en montage
18 000 Hz (valeur nominale)
Étendue de mesure
± 150 mm/s (± 6 po/s)
Sensibilité transversale
<5%
Gamme de fréquence (±3 dB)
De 1,5 à 4 000 Hz (de 90 à 240 000 cpm)
Température de service
-25 à 140 °C (-13 à 284 °F)
Limite de choc
1 000 g pk

Caractéristiques

  • Solution idéale pour les systèmes de protection des machines
  • Disponible avec protection de câble supplémentaire