AMS-P-DeltaV Interface

AMS Device Manager avec le système de contrôle DeltaV

Product Description

AMS Device Manager permet à votre équipe de maintenance de surveiller facilement l’état de fonctionnement des appareils de terrain et de résoudre les problèmes émergents avant qu’ils n’aient de lourdes conséquences financières. Lorsqu’ils sont installés sur place, AMS Device Manager et le système de contrôle-commande DeltaV proposent ensemble une interface utilisateur transparente dans un environnement opérationnel intégré. Gérez tous vos appareils de terrain à l’aide d’une seule application intégrée et disposez de capacités complètes de gestion des équipements grâce aux informations de diagnostic prédictif

Caractéristiques

  • Gérez tous vos appareils de terrain à l’aide d’une seule application intégrée
  • Prévoyez les activités de maintenance nécessaires au lieu de réagir aux problèmes qui ont déjà un impact sur votre procédé.
  • Lancez en toute transparence les tâches, méthodes et applications SNAP-ON à partir de DeltaV Explorer
  • Disposez de capacités complètes de gestion des équipements grâce aux informations de diagnostic prédictif
  • Recevez des alertes à l’échelle du système et une documentation automatisée à l’aide d’Alert Monitor et d’Audit Trail
  • Diminuez la durée de vérification du verrouillage de sécurité